La version V1.1 d' EcoStruxure Machine Expert ne prend pas en charge les contrôleurs M258, LMC058 et LMC078.

Mise en page

Présentation

La commande Fichier > Mise en page ouvre la boîte de dialogue Paramètres de pages qui vous permet de configurer la disposition d'une page imprimée pouvant être produite via la commande Projet > Document.

Le bouton Aperçu permet d'afficher une prévisualisation de la mise en page configurée. Cette action ouvre la boîte de dialogue Aperçu avant impression qui vous permet de parcourir les pages configurées.

G-SE-0030701.3.gif-high.gif

 

 

Sélectionnez le numéro de page souhaité dans le champ page situé dans le coin supérieur droit. Définissez le facteur de zoom souhaité de la liste de zoom ou choisissez l'un des modes d'affichage à 1, 2 , 4 ou 6 pages (G-SE-0030702.2.gif-high.gif). Pour imprimer l'aperçu sur l'imprimante par défaut, cliquez sur le bouton G-SE-0028082.1.gif-high.gif. Cliquez sur le bouton Fermer pour fermer l'aperçu.

Les sous-dialogues suivants sont disponibles dans les onglets de la boîte de dialogue Paramètres de pages :

Papier

Onglet Papier

G-SE-0030703.2.gif-high.gif

 

 

Orientation

Sélectionnez l'orientation de la page Portrait ou Paysage.

Format

Choisissez le format souhaité dans la liste de sélection, par exemple le format A4.

Source

Choisissez dans la liste de sélection la source qui doit être utilisée pour l'alimentation en papier, par exemple Cassette (Standard).

Qualité

Choisissez la qualité d'impression souhaitée, par exemple Brouillon pour une sortie préliminaire.

Marges

Onglet Marges

G-SE-0030706.2.gif-high.gif

 

 

Définissez ici les marges supérieure, inférieure, gauche et droite de la page à imprimer, en centimètres. Utilisez les flèches pour définir la valeur vers le bas ou vers le haut par incréments de 0,5 cm ou modifiez directement les champs de valeur.

En-tête / pied de page

Onglet En-tête / pied de page

G-SE-0030705.2.gif-high.gif

 

 

Vous pouvez définir un en-tête et un pied de page. Utilisez le bouton Modifier l'en-tête ou Modifier le pied de page pour ouvrir une boîte de dialogue permettant de configurer les détails de mise en page :

La boîte de dialogue Modifier l'en-tête (correspond à Modifier le pied de page)

G-SE-0030700.2.gif-high.gif

 

 

Paramètres généraux

L'en-tête et le pied de page sont respectivement organisés sous forme de tableau. Les lignes et colonnes particulières peuvent ainsi être configurées et les cellules qui en résultent peuvent être complétées par du texte ou une image. La sélection d'une cellule s'effectue en cliquant sur la zone respective. Une cellule sélectionnée est indiquée par un cadre gris rayé.

Lignes

Nombre de lignes

Si le nombre est augmenté, les lignes supplémentaires seront insérées en dessous des lignes existantes.

Colonnes

Nombre de colonnes

Si le nombre est augmenté, les colonnes supplémentaires seront insérés à droite des colonnes existantes.

Format de la (des) cellule(s) sélectionnée(s)

Sélectionnez la cellule à configurer en cliquant sur le champ de mise en page dans la partie inférieure de la boîte de dialogue.

Alignement horizontal

Indiquez si le contenu de la cellule actuellement sélectionnée horizontalement doit être aligné à droite, au centre ou à gauche.

Paramètre par défaut : Centre

Alignement vertical

Indiquez si le contenu de la cellule actuellement sélectionnée horizontalement doit être aligné en haut, au centre ou en bas.

Paramètre par défaut : Centre

Orientation

Entrez le nombre de degrés selon lequel le contenu de la cellule actuellement sélectionnée doit pivoter autour de sa base. La base est déterminée par l'alignement horizontal (par exemple, si l'alignement est à gauche, le texte ou l'image va pivoter autour de son point situé à l'extême gauche et centré verticalement). La rotation a lieu dans le sens anti-horaire.

Valeurs valides : 0...359

Valeur par défaut : 0

Fusion de lignes

Entrez le nombre de lignes qui doivent être fusionnées en une seule ligne dans la colonne en cours.

Par exemple, si vous entrez 3, la cellule actuellement sélectionnée sera fusionnée avec les deux cellules siuées au-dessous.

Valeur par défaut : 1

Fusion de colonnes

Entrez le nombre de colonnes qui doivent être fusionnées en une seule colonne sur la ligne en cours.

Par exemple, si vous entrez 3, la cellule actuellement sélectionnée sera fusionnée avec les deux cellules situées à sa droite.

Valeur par défaut : 1

Largeur

Si cette option est désactivée, toutes les colonnes obtiennent automatiquement la même largeur et la somme des largeurs de colonne correspond à la largeur de la page actuellement définie.

Si vous souhaitez changer la largeur d'une colonne particulière, sélectionnez n'importe quelle cellule de cette colonne, activez l'option Largeur, puis entrez la largeur souhaitée en centimètres ou en pourcentage de la largeur de l'en-tête ou du pied de page complet.

Hauteur

Définit la hauteur de la ligne sur laquelle une cellule quelconque est sélectionnée, exprimée en centimètres.

Valeur par défaut : 0.5.

Police

Le nom et la taille de la police actuellement définie pour le contenu de texte de la cellule sélectionnée s'affichent. Pour modifier les paramètres de police, utilisez la boîte de dialogue de configuration de police standard qui peut être ouverte en cliquant sur le bouton ....

Bord gauche, bord supérieur, bord droit, bord inférieur

La visibilité, la couleur et la largeur de la ligne des bordures de la cellule actuellement sélectionnée sont définies ici. Par défaut, elles sont de couleur noire et de 0,5 point de large. De plus, par défaut, les en-têtes situés dans la partie inférieure et les pieds de page situés dans la partie supérieure sont activés (définis comme visibles).

Remplissage

Si cette option est activée, une couleur de remplissage pour la cellule actuellement sélectionnée peut être choisie dans la liste de sélection. Par défaut, une cellule n'est pas remplie.

Retour à la ligne

Si cette option est activée, le contenu de la cellule actuellement sélectionnée est placé à la fin d'une ligne s'il dépasse la largeur de la cellule. Par défaut, l'option n'est pas activée, c'est-à-dire que le contenu est coupé par les bordures de cellule.

Contenu de la (des) cellule(s) sélectionnée(s)

La cellule actuellement sélectionnée peut être remplie avec du texte ou une image. Activez l'option souhaitée.

Text

Dans la fenêtre d'édition, saisissez le texte qui doit être affiché dans la cellule actuellement sélectionnée. Utilisez CTRL + ENTRÉE pour commencer une nouvelle ligne. Des espaces réservés peuvent être utilisés et être remplacés par des valeurs réelles au moment où la page est imprimée. Le bouton > ouvre la liste des espaces réservés disponibles.

Espaces réservés pour les informations communes

{Page}

Numéro de page en cours, par exemple 3

{Pages}

Nombre total de pages, par exemple 23

{Date}

Date actuelle au format jj-mm-aaaa, par exemple 07.07.2006

{Time}

Heure actuelle au format hh-mm, par exemple 17:55

Espaces réservés pour les informations définies dans les informations de projet

{Path}

Emplacement du fichier de projet, par exemple D:\projects

{File}

Nom du fichier de projet, par exemple mach1.project

{Chapter}

Numéro de chapitre + nom de chapitre : le numéro de chapitre résulte de la position de l'objet dans l'arborescence de la boîte de dialogue Projet de document. Le niveau d'en-tête 1 est utilisé pour les objets qui, dans les navigateurs, sont placés directement sous la racine. Les objets apparaissant au-dessous en retrait se voient attribuer les niveaux d'en-tête 2 et inférieurs.

Exemple : 3.1 POU PLC_PRG.action1 

PLC_PRG est le troisième objet de l'arborescence des applications à être documenté, action1 est assigné à PLC_PRG

{Size}

Taille du fichier de projet, par exemple 65,42 KB (66.989 bytes)

{MS-DOS Name}

Nom MS-DOS du fichier de projet, par exemple D:\COD~1.0PR\UN2A48~1.PRO

{Created}

Date de création du fichier de projet, par exemple 07.07.2006 17:36

{Changed}

Date de la dernière modification du fichier de projet, par exemple 07.07.2006 17:36

{Last Access}

Date du dernier accès au fichier de projet, par exemple 07.07.2006 17:36

{Attributes}

Attributs du fichier : R = Lecture seule / H = Masqué / A = Archive / S= Système

{Profile}

Nom du profil actuel

{Company}

Nom de l'entreprise

{Title}

Titre du projet

{Version}

Numéro de version du projet

{Default Namespace}

Espace de noms par défaut, pertinent si le projet est utilisé en tant que bibliothèque

{Author}

Nom de l'auteur

{Description}

Description

Image

Cliquez sur le bouton ... pour ouvrir la boîte de dialogue standard permettant de naviguer parmi les fichiers. Choisissez le fichier image à insérer dans la cellule sélectionnée.

Document

Onglet Document

G-SE-0030704.2.gif-high.gif

 

 

Ici, vous définissez le format et le niveau des titres figurant dans la table des matières.

Le niveau de titre détermine la façon dont les objets sont imprimés sur la page. Des attributs sont affectés à chaque niveau. Les objets des arborescences Équipements et Applications sont imprimés en fonction des niveaux de titre et selon les attributs correspondants. Les objets situés directement sous la racine de l'arborescence sont imprimés avec un titre de niveau 1. Les objets suivants situés en retrait se voient attribuer des niveaux de titre inférieurs.

Titre

Par défaut, les titres de niveau 1 à 3 sont déjà configurés avec des paramètres de police par défaut (tels qu'affichés dans l'image ci-dessus). Ils sont présentées dans la liste des Titres.

Les niveaux suivants qui peuvent être utilisés dans la documentation du projet, sont affichés automatiquement selon les paramètres définis pour le dernier niveau décrit dans la liste (par exemple, les niveaux de cas par défaut 4 et inférieurs s'apparentent au niveau 3). Toutefois, si vous souhaitez configurer explicitement ces niveaux inférieurs, utilisez le bouton Ajouter niveau pour les inclure dans la liste des titres. En effet, les niveaux de titre affichés dans la liste peuvent être modifiés selon leurs paramètres de police. Pour ce faire, sélectionnez l'entrée de la liste et cliquez sur le bouton Modifier le niveau.... La boîte de dialogue standard de configuration de police s'ouvre et vous permet d'effectuer les réglages appropriés.

La dernière entrée de la liste de titres peut être supprimée à l'aide du bouton Supprimer le niveau.

Table des matières

Définissez les paramètres de police (cliquez sur le bouton Police > … pour ouvrir la boîte de dialogue de configuration de la police), ainsi que le nombre de niveaux de titre (sélectionnez le nombre souhaité dans la liste Niveaux) qui doivent apparaître dans le sommaire de la documentation du projet.

Une page par objet

Activez cette option si chaque objet doit être imprimé sur une page séparée. Par défaut, aucun saut de page n'est inséré.

Page de titre

Onglet Page de garde

G-SE-0030699.2.gif-high.gif

 

 

Permet de définir la disposition de la page de garde de la documentation du projet. Cette page n'est imprimée que si l'option Page de garde est activée dans la boîte de dialogue Documenter le projet.

Le bouton Modifier la page de garde... ouvre la boîte de dialogue correspondante pour définir la mise en page. Pour obtenir une description de la boîte de dialogue, reportez-vous au paragraphe Modifier l'en-tête ou le pied de page.