La version V1.1 d' EcoStruxure Machine Expert ne prend pas en charge les contrôleurs M258, LMC058 et LMC078.

Ouvrir un projet...

Présentation

Exécutez la commande Fichier > Ouvrir un projet... pour ouvrir un projet existant, une bibliothèque ou une archive.

La boîte de dialogue Ouvrir le projet vous permet de rechercher le projet, la bibliothèque ou l'archive de votre choix et de l'ouvrir de l'une des manières suivantes :

oEn double-cliquant sur le nom de fichier,

oEn cliquant sur le bouton Ouvrir.

NOTE : Si vous ouvrez un projet Twido, il est automatiquement converti en projet EcoStruxure Machine Expert. Cela veut dire que l'équipement Twido est remplacé par un équipement M241.

Pour réussir la conversion, procédez comme suit :

oVérifiez que le nouvel appareil prend en charge toutes les fonctions et tous les ports de communication nécessaires à votre projet.

oEvitez d'utiliser les adresses directes dans votre application.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT INATTENDU DE L'EQUIPEMENT

oVérifiez que les adresses directes utilisées dans votre application (par exemple, %IB5) ont été converties correctement après la conversion de l'appareil.

oAdaptez les configurations manuellement et vérifiez qu'elles fournissent les fonctionnalités prévues pour les appareils convertis.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.