La version V1.1 d' EcoStruxure Machine Expert ne prend pas en charge les contrôleurs M258, LMC058 et LMC078.

Enregistrer le projet et l'installer dans le référentiel de bibliothèque

Présentation

Exécutez la commande Fichier > Enregistrer le projet et l'installer dans le référentiel de bibliothèque pour enregistrer le projet en tant que bibliothèque dans le répertoire Système du Référentiel de bibliothèque. La bibliothèque est installée sur le système local ; elle est donc disponible immédiatement pour l'insertion dans un projet via l'éditeur du Gestionnaire de bibliothèque.