La version V1.1 d' EcoStruxure Machine Expert ne prend pas en charge les contrôleurs M258, LMC058 et LMC078.

Enregistrement d'un projet en tant qu'archive de projet

Vue d'ensemble

Avant d'installer une version différente du logiciel EcoStruxure Machine Expert, ou une fois que votre projet est finalisé, il est recommandé de créer une archive du projet. Cette archive contient les fichiers inclus et référencés dans le projet, avec les paramètres et les profils.

Les archives de projet offrent les avantages suivants :

oVous pouvez extraire l'archive sur n'importe quel ordinateur où EcoStruxure Machine Expert est installé. Ainsi, vous pouvez partager vos projets avec d'autres personnes ou l'exécuter sur un autre ordinateur.

oLa création d'une archive permet de limiter les problèmes de compatibilité avec les versions ultérieures de EcoStruxure Machine Expert.

Lorsque vous créez une archive, vous pouvez enregistrer des informations supplémentaires qui ne sont pas incluses dans un fichier *.project :

oTéléchargement de fichiers d'informations

oBibliothèques référencées (par fournisseur tiers)

oEquipements référencés (fichiers EDS)

Lorsque vous extrayez une archive dans EcoStruxure Machine Expert, tous les fichiers qu'elle contient sont automatiquement installés dans votre version actuelle de EcoStruxure Machine Expert.

Création d'une archive de projet sur votre ordinateur

Étape

Action

Résultat/Commentaire

1

Exécutez la commande Fichier > Archive de projets > Enregistrer/envoyer archive....

La boîte de dialogue Archive de projets s'ouvre.

G-SE-0018442.1.gif-high.gif

 

 

2

Sélectionnez les informations à inclure dans l'archive en cochant/décochant les cases des différentes catégories.

Les catégories sont décrites sous ce tableau.

3

Cliquez sur Enregistrer....

La boîte de dialogue Enregistrer l'archive de projet s'ouvre.

4

Dans la boîte de dialogue Enregistrer l'archive de projet, renseignez le champ Nom de fichier, accédez au dossier où vous souhaitez enregistrer l'archive, puis cliquez sur le bouton Enregistrer.

Le fichier de l'archive de projet est créé et enregistré à l'emplacement spécifié.

Catégories de la boîte de dialogue Archive de projet

La boîte de dialogue Archive de projet vous permet de sélectionner les informations du projet à inclure dans l'archive de projet. Vous pouvez sélectionner une catégorie entière ou certaines informations d'une catégorie :

Catégorie

Description

Téléchargement fichiers d'informations

Sélectionnez cette option pour inclure les informations de compilation (fichier .compileinfo) dans l'archive de votre projet.

Cela vous permet de vous connecter aux contrôleurs avec le projet archivé, sans avoir à regénérer le projet.

Jeu de données FDT

Sélectionnez cette option pour inclure les informations DTM dans l'archive du projet.

Profil de bibliothèque

Sélectionnez les bibliothèques dans la liste du profil de bibliothèque utilisé dans le projet.

Options

Sélectionnez les options à inclure dans l'archive, telles qu'elles sont définies dans la boîte de dialogue Outils > Options. Vous pouvez faire la différence entre les paramètres locaux et les paramètres utilisateur, mais également tous les paramètres et les paramètres de projet.

Appareils référencés

Sélectionnez les appareils utilisés dans le projet à inclure dans l'archive.

Sélectionnez cette catégorie pour conserver la compatibilité.

Bibliothèques référencées

Sélectionnez les bibliothèques disponibles dans le Gestionnaire de bibliothèque de votre projet à inclure dans l'archive.

Sélectionnez cette catégorie pour conserver la compatibilité.

Smart Template

Sélectionnez le modèle intelligent situé dans le Référentiel Smart Template de votre projet pour l'inclure dans l'archive.

Sélectionnez cette catégorie pour conserver la compatibilité.

Profil de visualisation

Sélectionnez le profil de visualisation utilisé, à inclure dans l'archive du projet.

Boutons de la boîte de dialogue Archive de projet

La boîte de dialogue Archive de projet contient les boutons suivants :

Catégorie

Description

Fichiers supplémentaires...

Cliquez sur le bouton Fichiers supplémentaires... pour sélectionner certains fichiers ou dossiers à inclure dans l'archive.

Commentaire

Cliquez sur le bouton Commentaire pour ouvrir un champ permettant de saisir un commentaire. Ce commentaire sera disponible lors l'extraction de l'archive de projet.

Enregistrer

Cliquez sur le bouton Enregistrer pour enregistrer l'archive du projet.

Envoyer

Cliquez sur le bouton Envoyer pour envoyer le fichier d'archive via la messagerie électronique.

Le client de messagerie installé sur votre ordinateur démarre et ouvre un nouvel e-mail avec le fichier d'archive en pièce jointe.

Annuler

Cliquez sur le bouton Annuler pour fermer la boîte de dialogue Archive de projet sans créer d'archive de projet.