Créer une application de démarrage
La commande En ligne > Créer une application de démarrage vous permet de créer une application de contrôleur qui démarre automatiquement une fois téléchargée du PC EcoStruxure Machine Expertvers le contrôleur.
NOTE : cette fonction est limitée aux applications de contrôleur. Les applications HMI ne prennent pas en charge cette fonction.
L'application de démarrage sera automatiquement stockée en tant que <applicationname>.app sur le contrôleur.
Étape |
Action |
---|---|
1 |
Dans l'arborescence Applications, sélectionnez le nœud Application de l'application pour laquelle vous souhaitez créer une application de démarrage. |
2 |
Dans le menu En ligne, sélectionnez la commande Créer une application de démarrage. Résultat : EcoStruxure Machine Expert génère automatiquement l'application. Si des erreurs sont détectées lors du processus de génération, elles sont indiquées dans la vue Messages. Si le processus de génération est exécuté correctement, une boîte de dialogue Enregistrer sous s'affiche. |
3 |
Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, accédez au dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer l'application de démarrage et cliquez sur le bouton Enregistrer. Résultat : Une zone de message s'affiche pour vous demander si vous souhaitez remplacer le contexte de référence du dernier téléchargement. |
4 |
Cliquez sur Oui ; les fichiers suivants seront alors enregistrés dans le dossier indiqué : oMyapplication.App oMyapplication.crc |
Vous pouvez maintenant transférer ces fichiers vers votre contrôleur. Pour plus d'informations, consultez la documentation de votre contrôleur.