La version V1.1 d' EcoStruxure Machine Expert ne prend pas en charge les contrôleurs M258, LMC058 et LMC078.

Charger le code source de l’automate…

Présentation

La commande En ligne > Charger le code source de l’automate… command est utilisée pour charger un projet depuis un contrôleur. A cette fin, un fichier d'archive de projet doit être disponible, éventuellement généré via la commande Téléchargement source.

La commande ouvre la boîte de dialogue Sélectionner un appareil, dans laquelle vous devez choisir le chemin d'accès réseau au contrôleur, comme dans la vue Paramètres de communication. Sélectionnez l'entrée appropriée dans l'arborescence des équipements disponibles et cliquez sur OK.

La boîte de dialogue Archive de projets s'ouvre et vous permet de configurer le contenu de l'archive qui doit être extrait pour le téléchargement en amont, ainsi que le chemin d'accès utilisé pour la copie. L'utilisation de cette boîte de dialogue correspond à celle de la fonction Archive de projets/Extraire l'archive. Après confirmation de votre action en cliquant sur OK, les fichiers sont copiés. Si un fichier est déjà disponible sous le chemin d'accès spécifié, vous êtes invité à préciser s'il doit être remplacé.

Une boîte de dialogue s'affiche ensuite pour vous demander si le projet extrait doit être ouvert dans le système de programmation.