La version V1.1 d' EcoStruxure Machine Expert ne prend pas en charge les contrôleurs M258, LMC058 et LMC078.

Modifier l'objet / Modifier l'objet avec...

Modifier l'objet

Utilisez la commande Projet > Modifier l'objet si vous souhaitez modifier ou afficher un objet non disponible dans les navigateurs. Sélectionnez l'objet dans les navigateurs. La commande est alors disponible dans le menu contextuel et par défaut dans le menu Projet.

La commande ouvre l'objet dans l'éditeur approprié. Si le mode en ligne est utilisé, une boîte de dialogue vous demande dans quelle vue l'objet doit être ouvert (boîte de dialogue Sélectionner le statut en ligne).

Modifier l'objet avec...

Si plusieurs éditeurs sont disponibles pour modifier un objet, la commande Modifier l'objet avec... ouvre une boîte de dialogue permettant de sélectionner l'éditeur approprié.

Si un seul éditeur est disponible (cas le plus fréquent), cette commande fonctionne comme la commande Modifier l'objet. Elle ouvre l'objet dans l'éditeur disponible.