La version V1.1 d' EcoStruxure Machine Expert ne prend pas en charge les contrôleurs M258, LMC058 et LMC078.

Recherche d'appareils

Présentation

Une fois l'application connectée, utilisez la commande Projet > Recherche d'appareils pour lancer une analyse de l'environnement matériel des contrôleurs connectés. Les composants matériels détectés s'affichent dans la boîte de dialogue Analyser les appareils. Vous pouvez les faire glisser directement vers l'arborescence Equipements du projet.

La commande Recherche d'appareils établit automatiquement une connexion de courte durée au contrôleur. Assurez-vous que le contrôleur est en cours d'exécution et que la passerelle est configurée. Si la fonctionnalité de scrutation est implémentée dans le contrôleur, vous pouvez exécuter la commande Recherche d'appareils sans autres préparations. Si la scrutation nécessite des fonctions de bibliothèque, une procédure de connexion doit être effectuée pour télécharger la bibliothèque.

La commande Recherche d'appareils s'applique au contrôleur sélectionné dans l'arborescence Equipements. Vous pouvez notamment sélectionner un élément PROFINETIO-Controller inséré précédemment. L'exécution de la commande Recherche d'appareils détecte les appareils d'E/S et les modules d'E/S reliés.

Cette fonction n'est pas disponible pour tous les contrôleurs pris en charge. Veuillez consulter le Guide de programmation spécifique à votre contrôleur.

Boîte de dialogue Rechercher appareils

Les informations affichées pour les appareils concernés et les options disponibles dans la boîte de dialogue Rechercher appareils dépendent du type de réseau utilisé.

Élément

Description

Champ Appareils trouvés ou Appareils

Contient une liste d'appareils et de modules détectés lors de la dernière scutation, le cas échéant.

Affiche le Nom d'appareil et le Type d'appareil. En fonction du type d'appareil, des informations supplémentaires peuvent s'afficher, notamment l'adresse de la station, le numéro d'identification et l'état.

Bouton Rechercher appareils

Lance une nouvelle scrutation.

Si l'option Afficher les différences par rapport au projet est disponible et activée, la liste ne va répertorier que les appareils qui ne sont pas encore représentés dans l'arborescence Equipements.

Bouton Copier dans le projet

Met en correspondance les appareils sélectionnés (ou les appareils disponibles) dans la liste avec l'arborescence Equipements du projet.

La boîte de dialogue standard d'ajout d'équipement appropriée au type d'équipement s'ouvre. Vous pouvez y sélectionner l'appareil à copier dans le projet (cela concerne les appareils PROFIBUS).

NOTE : Si vous utilisez le bouton Copier dans le projet pour insérer des équipements qui sont déjà répertoriés dans l'arborescence Equipements, les données des onglets Données de processus et <...> mappage d'E/S risquent d'être écrasées.

Si une valeur est modifiée dans la liste d'appareils disponibles (par exemple, l'Adresse IP) l'entrée correspondante apparaît en italiques. La nouvelle valeur est modifiée uniquement dans l'éditeur, pas dans l'équipement lui-même. Dès que la valeur est chargée dans l'équipement, le style de police redevient normal.

Les entrées qui présentent une différence entre la valeur du projet et la valeur scrutée apparaissent en orange.

Section Appareils configurés de la boîte de dialogue

La section Appareils configurés n'est visible que si vous avez activé l'option Afficher les différences par rapport au projet.

Les différences entre les appareils trouvés et les appareils configurés sont signalées par les couleurs suivantes :

Couleur

Description

Vert

Les appareils affichés en vert sont identiques des deux côtés.

Rouge

Les appareils affichés en rouge existent d'un seul côté (appareils trouvés ou appareils configurés).

Les boutons suivants sont disponibles :

Bouton

Description

G-SE-0049192.1.gif-high.gif

 

 

Si vous avez sélectionné un appareil des deux côtés, l'appareil trouvé est inséré au-dessus de l'appareil configuré.

G-SE-0049193.1.gif-high.gif

 

 

Si vous avez sélectionné un appareil des deux côtés, l'appareil trouvé est inséré au-dessous de l'appareil configuré.

G-SE-0049194.1.gif-high.gif

 

 

Si vous avez sélectionné un appareil des deux côtés, l'appareil configuré est remplacé par l'appareil trouvé.

G-SE-0049190.1.gif-high.gif

 

 

Les appareils détectés sont copiés dans le projet.

G-SE-0049191.1.gif-high.gif

 

 

L'appareil configuré sélectionné est supprimé.