La version V1.1 d' EcoStruxure Machine Expert ne prend pas en charge les contrôleurs M258, LMC058 et LMC078.

Diagramme Fonctionnel en Séquence (SFC)

Présentation

La boîte de dialogue Paramètres du projet > SFC permet de définir des paramètres par défaut pour les objets SFC. Ces paramètres sont appliqués automatiquement aux nouveaux objets SFC, dans leurs Propriétés.

NOTE : Utilisez le bouton Appliquer sur tous pour appliquer les modifications effectuées dans cette boîte de dialogue aux objets SFC existants. L'option Utiliser les préréglages est ainsi sélectionnée dans l'onglet SFC de la boîte de dialogue Propriétés.

Les paramètres de mise en page et d'affichage sont spécifiés dans la boîte de dialogue Outils > Options > Editeur SFC.

Onglet Compiler

Génération de code

Calculer uniquement les transitions actives

Lorsque l'option Calculer uniquement les transitions actives est activée, le code n'est généré que pour les transitions actives.

Onglet Drapeaux (variables)

L'onglet Drapeaux répertorie les variables créées implicitement pour la surveillance et le contrôle du traitement dans un diagramme SFC. Une description succincte est fournie dans cette boîte de dialogue. Pour des informations plus détaillées, reportez-vous à la description fournie dans Variables implicites - Drapeaux SFC.

Vous pouvez activer la déclaration automatique (Déclarer) et l'utilisation (Utiliser) de chaque variable de drapeau en cochant la case appropriée. Ce paramétrage est ensuite utilisé par défaut pour les nouveaux objets SFC.

NOTE : Une variable de drapeau déclarée automatiquement est visible dans la section de déclaration de l'éditeur SFC en mode en ligne.

Exemple de drapeau d'erreur SFC dans le mode en ligne de l'éditeur

A l'étape s1 de l'objet SFC POU, un dépassement de délai a été enregistré par le drapeau SFCError.

Drapeaux SFC en mode en ligne :

G-SE-0043576.1.gif-high.gif