Exécutez la commande Projet > Comparer pour comparer le projet actuel avec un autre (projet de référence). La boîte de dialogue Comparaison de projets vous permet de préciser le projet de référence et les options de comparaison.
La boîte de dialogue Comparaison de projets contient les paramètres suivants :
Paramètre |
Description |
---|---|
Comparer le projet actuellement ouvert avec : |
|
Projet sur disque : |
Entrez le chemin d'accès du projet de référence sur le système de fichiers ou cliquez sur le bouton ... (Parcourir) pour accéder au ficher de projet. |
Projet dans le contrôle de code source : |
Cette option n'est pas disponible. |
Options de comparaison : |
|
Ignorer caractère d'espace |
Si cette option est sélectionnée, les différences entre les deux projets qui concernent les espaces blancs sont ignorées, à l'exception des espaces pertinents pour la sémantique, notamment dans les littéraux de chaîne. |
Ignorer commentaires |
Si cette option est sélectionnée, les commentaires du code de programmation sont ignorés pour la comparaison. |
Ignorer propriétés |
Si cette option est sélectionnée, les propriétés d'objet sont ignorées pour la comparaison. |
Le résultat de la comparaison apparaît dans un nouvel affichage intitulé Comparaison de projets - Différences.