La version V1.1 d' EcoStruxure Machine Expert ne prend pas en charge les contrôleurs M258, LMC058 et LMC078.

Journaliseur de messages

Présentation

Le journaliseur de messages enregistre les événements (système) survenant sur le contrôleur et les affiche dans l'éditeur Historique de messages deLogic Builder. Si une erreur est détectée, ces informations peuvent aider à localiser l'erreur et à résoudre le problème. L'éditeur Historique de messages vous permet d'extraire et de traiter les données de divers journaux de messages successivement depuis le contrôleur. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter des fichiers de journaliseur de messages précédemment enregistrés.

L'éditeur Historique de messages fournit les fonctions suivantes :

oEnregistrement dans un fichier des journaux de messages affichés.

oSuppression de journaux de messages dans la liste.

oAjout de commentaires pour chaque ligne.

oMise en relief de lignes présentant certaines propriétés dans une couleur particulière.

Pour une description des fonctions CEI permettant d’interagir avec le journaliseur de messages, consultez le Guide de la bibliothèque SystemInterface :

oFC_MsgLogDelete

oFC_MsgLogInsert

oFC_MsgLogReset

oFC_MsgLogSave

Vous pouvez ouvrir l'éditeur Historique de messages de plusieurs manières :

oDouble-cliquez sur le nœud Historique de messages dans l'arborescence Équipements.

oCliquez avec le bouton droit sur le nœud Historique de messages dans l'arborescence Equipements et exécutez la commande Modifier l'objet du menu contextuel.

oCliquez avec le bouton droit sur le nœud Historique de messages dans l'arborescence Equipements, puis exécutez la commande Ouvrir la vue et ajouter le journaliseur de messages du menu contextuel pour ouvrir l'éditeur Historique de messages et pour charger un nouvel historique des messages.

Eléments de l'éditeur Historique de messages

L'éditeur Historique de messages contient une liste de journaux de messages numérotés dans l'ordre . La date et l'heure affichées indiquent à quel moment l'élément a été ajouté à l'éditeur.

Pour développer les sous-entrées d'un historique de messages, cliquez sur l'icône Plus (+) à gauche de l'entrée principale.

Certaines entrées sont surlignées en couleur pour vous permettre d'identifier les lignes aux propriétés comparables dans l'historique des messages. Vous pouvez ajuster ces réglages en cliquant avec le bouton droit sur une entrée et en exécutant les commandes du menu contextuel. Une fois enregistrés ou envoyés, ces paramètres sont conservés.

Commande du menu contextuel

Raccourci clavier

Description

Afficher l'aide sur le code de diagnostic

F1

Ouvre la rubrique d'aide correspondant au code de diagnostic (Code de diag.) de l'entrée sélectionnée.

Modifier le commentaire

Vous pouvez ajouter un commentaire à chaque entrée. Cela vous permet de fournir des informations supplémentaires sur l'erreur détectée, ce qui peut être intéressant pour renseigner le service de maintenance sur les opérations futures à prévoir.

Copier

Ctrl+c

Copie dans le Presse-papiers le contenu de la ligne sélectionnée.

Ajouter l'historique de messages à partir du contrôleur

Ajoute un nouveau journaliseur de messages à l'éditeur Historique de messages, en insérant un numéro d'ordre et un horodatage.

Réinitialiser l'historique de messages (disponible uniquement dans Logic Builder)

Crée un historique de messages vide dans l'éditeur Historique de messages et supprime l'historique de messages du contrôleur.

NOTE : Les entrées du journaliseur de messages du contrôleur sont toutes supprimées.

Enregistrer l'historique de messages dans le fichier

Ouvre une boîte de dialogue Enregistrer sous.... Entrez un nom de fichier et parcourez le système de fichiers pour trouver l'endroit où le stocker.

Restaurer l’Historique de messages à partir du fichier

Une boîte de dialogue Ouvrir... apparaît. Accédez au fichier d'historique de messages à ouvrir. Un nouvel historique de messages est ajouté à l'éditeur Historique de messages. Il reçoit le numéro d'ordre approprié, mais aucun horodatage n'est créé.

Importer l'Historique de messages à partir du contrôleur (disponible uniquement dans Logic Builder)

Une boîte de dialogue Importer... apparaît. Accédez au fichier d'historique de messages enregistré (par un utilisateur ou par l'application) sur le contrôleur. Un nouvel historique de messages est ajouté à l'éditeur Historique de messages. Il reçoit le numéro d'ordre approprié, mais aucun horodatage n'est créé.

Supprimer l'Historique de messages de la liste

Supprimer

Supprime de la liste un ou plusieurs historiques de messages.

Surligner les lignes

Met en surbrillance les lignes sélectionnées.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section traitant de la mise en surbrillance des lignes.

Utiliser la ligne sélectionnée pour la comparaison

Insérer

Met la ligne sélectionnée en gras pour la comparer plus facilement avec d'autres lignes. Cliquez sur un autre message pour voir le décalage horaire avec la ligne en gras dans la barre d'état

Exemple :

Décalage horaire : 0.00:03:36.992 de 500(1) par rapport à 481(1))

Ne pas comparer

Réinitialise la ligne sélectionnée pour la comparaison et supprime le style gras.

Développer/réduire la liste

Développe ou réduit les entrées de l'historique de messages toutes à la fois.

Mise en valeur de lignes

Vous pouvez colorer les lignes pour mettre en valeur des historiques de messages qui partagent certaines propriétés.

Exemple :

Vous pouvez surligner en rose les lignes qui contiennent la valeur 2 dans la colonne Type.

Vous pouvez surligner en vert les lignes où Code de diag. = 8002.

Étape

Action

Résultat

1

Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la cellule présentant le critère de sélection désiré (par exemple, colonne Code de diag. et valeur de la cellule 8014).

Un menu contextuel apparaît.

2

Exécutez la commande Surligner les lignes (Code de diag.=8014).

Le sous-menu proposant les couleurs disponibles apparaît.

3

Sélectionnez la couleur de surlignage, bleu par exemple.

Les lignes qui satisfont au critère sélectionné Code de diag.=8014 sont surlignées en bleu.

Si vous choisissez une couleur qui est déjà attribuée à un autre critère, cette attribution est remplacée.

Les critères que vous avez affectés sont disponibles en sélection en tant que sous-entrées de la commande Surligner les lignes du menu contextuel.

Pour supprimer une mise en valeur de couleur spécifique dans la liste, cliquez avec le bouton droit sur une ligne surlignée dans cette couleur et exécutez la commande Surligner les lignes > Rétablir.

Pour supprimer toutes les couleurs de la liste, cliquez avec le bouton droit sur une ligne surlignée et exécutez la commande Surligner les lignes > Rétablir tout.

NOTE : Il se peut qu'une ligne réponde à plusieurs critères de sélection de couleur. Par exemple, les couleurs vert et rouge peuvent correspondre au critère Code de diag.=8014. Dans ce cas, la couleur appliquée est celle répertoriée en premier dans le menu contextuel.