Insérer une association d’actions / Insérer une association d’actions après
Insérer une association d’actions
La commande Éditeur SFC > Insérer une association d’actions est utilisée dans l'éditeur SFC pour associer une action à une étape.
Sélectionnez l'étape souhaitée et exécutez la commande. Le module d'action est inséré directement à la droite du module d'étape.
Si une ou plusieurs actions sont déjà associées à une étape, le nouvel élément d'action sera placé :
oen tant que première action (position haute) pour l'étape si celle-ci a été sélectionnée lors de l'exécution de la commande d'insertion.
odirectement avant l'action qui a été sélectionnée lors de l'exécution de la commande d'insertion.
La partie gauche d'un module d'action contient l'action Qualificatif, dont la valeur par défaut est N. Dans la partie droite, entrez un nom d'action . Pour ce faire, cliquez sur le champ pour ouvrir une fenêtre d'édition. L'action doit être disponible dans le projet. Pour créer une nouvelle action, reportez-vous à la commande Ajouter un objet.
Le qualificatif peut également être édité en ligne. Pour connaître les qualificatif valides, reportez-vous au chapitre Qualificatif des actions dans SFC.
Actions associées à une étape
1 Action act2 associée à l'étape 1.
2 Action associée à l'étape 1.
3 Nouvelle action associée a posteriori.
Insérer une association d’actions après
La commande Éditeur SFC > Insérer une association d’actions après est utilisée dans l'éditeur SFC pour associer une action supplémentaire à une étape après une action.
La différence avec la commande Insérer une association d'actions est qu'avec la commande Insérer... après, la nouvelle action ne sera pas placée à la première, mais à la dernière position de la liste d'actions. Elle ne sera pas positionnée au-dessus, mais en dessous de l'action actuellement sélectionnée dans cette liste.