Afficher la macro / Quitter la macro
La commande Éditeur SFC > Afficher la macro est utilisée dans l'éditeur SFC pour zoomer dans une macro servant à ouvrir l'affichage de l'éditeur de macros.
Sélectionnez la zone de la macro dans le diagramme SFC et exécutez la commande. La vue principale de l'éditeur SFC disparaît et est remplacée par l'éditeur de macros. De là, vous pouvez éditer ou visualiser la section du graphique qui est représentée par la zone de la macro dans la vue SFC principale. Le bouton de zoom est disponible dans le coin inférieur droit de la vue de l'éditeur.
Pour revenir à la vue SFC standard, exécutez la commande Quitter la macro.
Vue de l'éditeur de macros
La commande Éditeur SFC > Quitter la macro est utilisée dans l'éditeur SFC pour fermer l'éditeur de macros qui a été ouvert via la commande Afficher la macro, afin de revenir à la vue principale de l'éditeur SFC. Cette commande est accessible en mode en ligne ou hors ligne.