La commande Modifier duplication fournit les deux sous-commandes Définiret Supprimer. Elles constituent un moyen alternatif pour définir le mode de duplication chaque fois que vous copiez des éléments d'action ou de transition.
Consultez également cette alternative :
oMéthode d'insertion par défaut dans la boîte de dialogue Outils > Options > Editeur SFC
oSélection du mode de duplication pour les actions d'étape lors de l'insertion de nouvelles étapes
La commande Modifier duplication > Définir entraîne une manière particulière d'incorporer des étapes ou des transition : chaque élément d'action ou de transition ne peut être appelé que par une étape ou transition exactement. Le résultat est que, chaque fois que vous copiez des éléments d'étape ou de transition qui appellent des actions ou des objets de transition, de nouvelles actions ou de nouveaux éléments de transition sont créés automatiquement. Le code d'implémentation est copié pendant le processus.
Vous pouvez masquer ces objets incorporés dans l'arborescence Applications en exécutant la commande Ne pas afficher les objets incorporés.
La commande Modifier duplication > Supprimer désactive la pseudo-incorporation automatique des étapes ou transitions qui avait été activée précédemment à l'aide de la commande Modifier duplication > Définir. Le résultat est que, chaque fois que vous copiez des éléments d'étape ou de transition qui appellent des actions ou des objets de transition, les nouvelles étapes ou les nouveaux éléments de transition appellent les mêmes actions ou objets de transition que les éléments source.