La version V1.1 d' EcoStruxure Machine Expert ne prend pas en charge les contrôleurs M258, LMC058 et LMC078.

Étape initiale

Présentation

La commande Éditeur SFC > Étape initiale est utilisée dans l'Éditeur SFC (Éditeur d’action pour SFC) afin de transformer l'étape actuellement sélectionnée en une étape initiale.

La fenêtre de l'élément de l'étape inclut dès lors une double ligne. L'étape précédemment configurée comme étape initiale devient automatiquement une étape normale et est affichée avec un cadre comportant une seule ligne.

Cette transformation peut être utile si vous souhaitez reconstruire un graphique existant.

Lorsque vous créez une nouvelle instance de POU SFC, un élément d'étape initiale est automati­quement inséré, suivi d'une transition (TRUE) et d'un saut de retour à l'étape initiale.

La propriété étape initiale peut également être activée et désactivée dans la boîte de dialogue de propriétés de l'élément d'étape. En revanche, aucun changement automatique des paramètres des autres étapes n'est exécuté.

Envisagez également la possibilité de rétablir l'instance SFC sur l'étape initiale en utilisant des variables SFCInit ou SFCReset.