La version V1.1 d' EcoStruxure Machine Expert ne prend pas en charge les contrôleurs M258, LMC058 et LMC078.

Ajouter une action de sortie

Présentation

La commande Ajouter une action de sortie ouvre la boîte de dialogue Ajouter une action de sortie qui permet de définir une nouvelle action de sortie. En fonction du paramétrage effectué pour Default insertion method dans la boîte de dialogue Outils > Options > Editeur SFC, une boîte de dialogue apparaît et vous demande de sélectionner le mode de duplication pour la nouvelle étape.

Ajout d'une action de sortie

Étape

Action

Résultat

1

Exécutez la commande SFC > Ajouter une action de sortie.

Par défaut, une boîte de dialogue vous demande de sélectionner le mode de duplication pour la nouvelle action.

2

Sélectionnez un mode de duplication et cliquez sur OK.

La boîte de dialogue Ajouter une action de sortie s'ouvre.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Sélection du mode de duplication pour les actions d'étape.

3

Entrez le Nom de la nouvelle étape, par exemple Step0_exit, sélectionnez Structured Text (ST) dans la liste Implementation language et cliquez sur Ajouter.

oUn nouveau noeud Step0_exit est automatiquement inséré dans l'arborescence Applications sous le noeud SFC POU.

oUn éditeur ST s'ouvre pour vous permettre de programmer des instructions qui sont exécutées une fois après que Step0 est devenue inactive.

4

Fermez l'éditeur Step0_exit.

oDans l'éditeur SFC, le bloc Step0 est désormais marqué avec un X dans le coin inférieur droit. Un double clic sur cette marque ouvre l'éditeur ST.

oStep0_exit est disponible dans la vue Propriétés de l'étape en tant que Specific > Actions > Exit action.

Si vous copiez et collez le bloc Step0, les mêmes actions de sortie sont disponibles dans l'étape copiée et la nouvelle étape appelle la même action.