Explorateur système - Mise en route
Lorsque vous ouvrez la boîte de dialogue Explorateur système pour la première fois, les champs sont vides. Procédez comme suit.
Définition d'un Emplacement du système
Pour renseigner la boîte de dialogue Explorateur du système, vous devez d'abord définir l’Emplacement du système. Ce dossier est un référentiel dans lequel les projets système sont enregistrés et accessibles par différents utilisateurs ou dans différents logiciels :
oPour travailler individuellement sur le projet système et pour l’ouvrir dans différents logiciels, comme EcoStruxure Machine Expert Logic Builder ou Motion Sizer, vous pouvez définir un dossier sur votre PC local.
Pour ce faire, indiquez ou collez le chemin d’accès au référentiel du système dans la zone de texte Emplacement du système.
Résultat : si le dossier que vous avez défini contient déjà un projet système, par exemple un projet défini dans la boîte de dialogue Nouveau projet de EcoStruxure Machine Expert Logic Builder avec le paramètre Nom du projet système, il est affiché en tant que nœud racine dans l'arborescence de la colonne PROJETS SYSTEME.
Étape |
Action |
---|---|
1 |
Cliquez sur le bouton Créer un projet système dans la colonne PROJETS SYSTEME de la boîte de dialogue. Résultat : la colonne de droite s'appelle CREER UN SYSTEME et fournit deux paramètres. |
2 |
Entrez le nom du projet système dans la zone de texte Nom du système. |
3 |
Entrez une description du projet système dans la zone de texte Description du système. |
4 |
Cliquez sur le bouton Créer. Résultat : le projet système créé est ajouté sous la forme d'un nouveau nœud dans la colonne PROJETS SYSTEME de l’arborescence à gauche de la boîte de dialogue. |
Ajout du projet d'application ouvert dans le projet système
Pour ajouter le projet d'application ouvert dans un logiciel comme EcoStruxure Machine Expert Logic Builder ou Motion Sizer, au projet système sélectionné dans la colonne PROJETS SYSTEME, cliquez sur le bouton Ajouter le projet actuel.
Résultat : la boîte de dialogue se ferme et le projet d'application ouvert est ajouté au projet système. Lors de la prochaine ouverture de la boîte de dialogue, le projet d'application s'affiche comme sous-nœud du projet système dans la colonne PROJETS SYSTEME de la boîte de dialogue Explorateur système.