La version V1.1 d' EcoStruxure Machine Expert ne prend pas en charge les contrôleurs M258, LMC058 et LMC078.

Explorateur système - Utilisation avec les projets système

Arborescence PROJETS SYSTEME

L’arborescence PROJETS SYSTEME contient les éléments suivants :

oLes projets système qui sont disponibles dans le dossier référentiel sélectionné avec le paramètre Emplacement du système. Chaque projet système s’affiche sous la forme d’un nœud racine dans l'arborescence.

oLes projets d’application qui sont disponibles par projet système s’affichent en tant que sous-nœuds du nœud du projet système.

Données des projets d’application - Informations générales

Les projets d’application contiennent différents types de données :

oDonnées du projet : fichier du projet correspondant au logiciel, par exemple le fichier .project de EcoStruxure Machine Expert Logic Builder.

oDonnées du système : données fournies par différents logiciels, à partager avec d'autres logiciels, par exemple, des diagrammes cam créés avec Motion Sizer et importables dans EcoStruxure Machine Expert Logic Builder.

Modification de projets d'application

Étape

Action

1

Dans l’Explorateur système, sélectionnez un nœud de projet d’application.

2

Cliquez sur le bouton Ouvrir.

Résultat : une copie locale du projet d'application est enregistrée dans le répertoire de travail sur votre PC local. Le projet d’application s’affiche comme verrouillé pour les autres utilisateurs du projet système. Vous pouvez adapter le chemin d’accès au répertoire de travail manuellement dans chaque logiciel.

3

Modifiez le projet dans votre logiciel, comme EcoStruxure Machine Expert Logic Builder ou Motion Sizer.

4

Après avoir apporté les modifications, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nœud du projet d'application dans l’Explorateur système, et exécutez la commande Publier les modifications pour réenregistrer le projet d’application dans le référentiel.

NOTE : Le verrou sur le projet est libéré lors de la fermeture du projet d'application.

Etat des projets d'application

L'état des projets d’application dans l’arborescence est indiqué par des icônes et des bulles d'aide. Les états possibles sont les suivants :

Etat

Description

Les données du projet sont à jour

La copie locale du projet d'application dans le répertoire de travail est synchronisée avec le référentiel du système.

Projet verrouillé

Le symbole de verrou indique que le projet est verrouillé en accès exclusif par l’utilisateur connecté ou par un autre utilisateur :

oLe projet est ouvert et a été mis en lecture seule par l’utilisateur connecté. Accès refusé aux autres utilisateurs.

oLe projet a été ouvert par un autre utilisateur. Tant que le projet est verrouillé par un autre utilisateur, il n’est pas modifiable.

La modification simultanée du même projet est impossible.

Modifications non publiées dans le projet

Le projet a été modifié localement, mais les modifications n’ont pas encore été publiées dans le référentiel du système.

Pour communiquer les modifications aux autres utilisateurs, effectuez l’une des tâches suivantes :

oCliquez avec le bouton droit de la souris sur le nœud du projet d'application dans l’Explorateur système, puis exécutez la commande Publier les modifications.

oDans EcoStruxure Machine Expert Logic Builder, exécutez la commande Projet système > Enregistrer dans le référentiel.

oLorsque vous fermez le projet, confirmez l’invite vous demandant d’enregistrer les modifications du projet local dans le référentiel en cliquant sur Oui.

Projet non encore publié

Après la création initiale, le projet d'application n’est disponible que dans le répertoire de travail, mais pas dans le référentiel du système. Effectuez l’une des tâches décrites pour l'état Modifications non publiées dans le projet.

Projet obsolète

Les modifications du projet d'application sont disponibles dans le référentiel du système, mais pas dans le répertoire de travail local.

Pour rendre les modifications disponibles dans le répertoire de travail local, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nœud du projet d'application dans l'Explorateur système, et exécutez la commande Mettre à jour.

Données système modifiées dans le référentiel

Les modifications des données système d’autres projets d’application sont disponibles dans le référentiel du système, mais pas dans le répertoire de travail local.

Pour rendre les modifications disponibles dans le répertoire de travail local, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nœud du projet d'application dans l'Explorateur système, et exécutez la commande Mettre à jour.

Etat indéfini

L'état du projet d'application est indéterminé. Il se peut que le projet système ait été supprimé du référentiel du système et que le projet d'application ne soit disponible que dans le répertoire de travail.

Pour résoudre ce problème, effectuez l’une des tâches suivantes :

oCliquez avec le bouton droit de la souris sur le nœud du projet d'application dans l’Explorateur système, puis exécutez la commande Supprimer.

oCliquez sur le bouton Ouvrir et attribuez le projet d’application à un autre projet système.

Etats indiqués par l’Explorateur système

Etat

Description

Aucune connexion au référentiel

Cet état est indiqué par l’Explorateur système lorsque la connexion au référentiel du système n’est pas disponible.

Pour résoudre ce problème, vérifiez que le chemin d’accès au référentiel du système est disponible, surtout lorsqu’il est enregistré sur une unité réseau.

Système introuvable dans le référentiel

Cet état indique que le projet système a été supprimé du référentiel, mais qu’un projet d'application de ce projet système est toujours disponible dans le répertoire de travail sur votre PC local.

Pour ce projet d’application, procédez au choix comme suit :

oSupprimez le projet d’application en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le nœud du projet et en exécutant la commande Nettoyer.

oOuvrez ce projet d'application local et ajoutez-le à un autre projet système en cliquant sur le bouton Ajouter le projet actuel.

oOuvrez ce projet d’application local et enregistrez-le sous la forme d’un projet d’application normal non connecté à un projet système.

Commandes du menu contextuel dans l'arborescence PROJETS SYSTEME

En cliquant avec le bouton droit de la souris sur un nœud dans l'arborescence PROJETS SYSTEME, les commandes suivantes sont disponibles :

Commande

Description

Supprimer

Supprime l’élément sélectionné (projet système ou projet d'application) de l’arborescence PROJETS SYSTEME.

Forcer le déverrouillage

Déverrouille un projet verrouillé par un autre utilisateur et le rend modifiable.

Voir le message important sur les risques, après le tableau.

Mettre à jour

Met à jour les données de projet et système.

Publier les modifications

Copie les modifications apportées sur la copie locale du projet d’application dans le référentiel du système pour les rendre disponibles aux autres projets d’application.

NOTE : La commande Forcer le déverrouillage peut entraîner la perte des modifications apportées au projet par l'utilisateur qui a verrouillé le projet.

AVIS

PERTE DE DONNEES

Utilisez la commande Forcer le déverrouillage uniquement si toutes les autres opérations standard de déverrouillage du projet ont échoué.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.