Enregistrer dans le référentiel
Commande Enregistrer dans le référentiel
La commande Projet système > Enregistrer dans le référentiel n’est disponible que lorsque vous travaillez dans un projet d'application qui fait partie d’un projet système.
Exécutez la commande Enregistrer dans le référentiel lorsque vous avez modifié localement un projet d’application qui fait partie d'un projet système et que vous souhaitez publier les modifications pour d’autres utilisateurs ou en vue d’une utilisation dans d’autres logiciels.
Résultat : le projet système modifié est recopié dans le référentiel du système qui a été défini dans la boîte de dialogue Explorateur système avec le paramètre Emplacement du système. Le projet système est ensuite modifiable par d'autres utilisateurs.
Enregistrement local de projets d'application
Contrairement à la commande Enregistrer dans le référentiel, vous pouvez utiliser les commandes d’enregistrement du menu Fichier pour enregistrer le projet d'application qui fait partie d’un projet système localement.
La commande Fichier > Enregistrer le projet enregistre le projet d'application ouvert dans le répertoire de travail sur votre PC local. Les modifications ne sont pas publiées dans le projet système et les autres utilisateurs ne les voient donc pas. Le projet reste affiché comme verrouillé pour les autres utilisateurs du référentiel.
La commande Fichier > Enregistrer le projet sous... crée une copie du projet d'application ouvert dans le dossier que vous choisissez. Le nouveau projet est un fichier .project de EcoStruxure Machine Expert Logic Builder, sans relation avec un projet système.