La boîte de dialogue Outils > Options > Éditeur de déclaration contient certains paramètres par défaut qui gouvernent l'apparence de l'éditeur de déclaration.
Définissez quelles vues de la partie déclaration doivent être disponibles lorsqu'un objet est ouvert pour modification.
Textuel seulement |
– |
Tabulaire seulement |
– |
Permutable entre textuel et tabulaire |
Si ce paramètre est activé, deux boutons seront disponibles dans la fenêtre de l'éditeur de déclaration pour permettre la commutation entre la vue textuelle et la vue tabulaire de la partie déclaration. Sélectionnez l'un des paramètres qui définit où, parmi les deux formats Par défaut, l'éditeur de déclaration s'affiche en premier lorsqu'un objet est ouvert pour l'édition : oToujours textuel oToujours tabulaire oMémoriser le paramètre récent (par objet) : lors de la réouverture d'un objet, l'éditeur de déclaration est ouvert dans le même format que celui qui était le sien pour cet objet lors de la dernière phase d'édition. oMémoriser le paramètre récent (globalement) : lors de l'ouverture d'un objet, le format de l'éditeur de déclaration récemment utilisé pour un objet quelconque est appliqué. |