La version V1.1 d' EcoStruxure Machine Expert ne prend pas en charge les contrôleurs M258, LMC058 et LMC078.

Éditeur FBD, LD et IL

Présentation

La boîte de dialogue Outils > Options > Éditeur FBD, LD et IL permet de paramétrer l'édition dans l'éditeur FBD et LD.

Onglet Général

Afficher

Afficher le titre de réseau

Le titre de réseau, s'il est défini, est affiché dans le coin supérieur gauche d'un réseau.

Afficher le commentaire de réseau

Le commentaire de réseau (s'il est défini) s'affiche sur la ligne située dans le coin supérieur gauche d'un réseau. Si le titre de réseau est visible, le commentaire s'affiche également sur la ligne située sous le titre.

Afficher l'icône de module

Si un bloc fonctionnel ou une fonction disponible via une bibliothèque ou via les propriétés de l'objet est fourni(e) avec une icône (image bitmap), cette icône s'affichera dans le module de l'éditeur FBD et LD. Les opérateurs standard sont également pourvus d'icônes.

Afficher le commentaire d’opérande

Le commentaire qui peut être assigné à un opérande dans la partie implémentation de l'éditeur s'affiche. Les commentaires d'opérande se rapportent uniquement à l'utilisation de l'opérande en place, par contraste avec le commentaire de symbole, qui est défini dans la déclaration d'une variable. Les commentaires d'opérande peuvent être modifiés dans l'éditeur.

Le commentaire est tronqué automatiquement en fonction de l'espace disponible.

Pour limiter le commentaire à une largeur définie, activez l'option Taille fixe pour les opérandes et définissez les paramètres de la boîte de dialogue Tailles d'opérande selon vos besoins.

Afficher le commentaire de symbole

Pour chaque variable qui comporte un commentaire dans sa déclaration, ce commentaire s'affiche au-dessus de l'identificateur du symbole.

Afficher l’adresse de symbole

Pour chaque symbole (variable), l'adresse attribuée s'affiche au-dessus de l'identificateur du symbole.

Afficher les séparateurs de réseau

Une ligne de séparation est affichée entre les réseaux individuels.

Comportement

Espace réservé pour nouvel opérande

Non implémenté pour le moment.

Opérandes vides pour pins de bloc fonctionnel

Si cette option est activée, le champ d'opérande des pins de nouveaux blocs fonctionnels reste vide (au lieu d'indiquer ???).

Taille fixe pour les opérandes : l'éditeur FBD, LD et IL ajuste la taille des champs d'opérande automatiquement. Avec cette option, vous pouvez ajuster la longueur et la hauteur des champs d'opérande suivant une taille spécifique.

Largeur d'opérande, caractères

Cette valeur définit la largeur du champ d'opérande (en nombre de caractères).

Hauteur d'opérande, lignes

Cette valeur définit la hauteur du champ d'opérande (en nombre de lignes).

Hauteur de commentaire d'opérande, lignes

Cette valeur définit la hauteur du champ de commentaire d'opérande (en nombre de lignes).

Hauteur de commentaire de symbole, lignes

Cette valeur définit la hauteur du champ de commentaire de symbole (en nombre de lignes).

Onglet FBD

Afficher

Réseau avec sauts de ligne

Si cette option est activée, la ligne des connexions d'un réseau sera rompue de sorte que le maximum d'éléments soient visibles dans la largeur actuelle de la fenêtre de l'éditeur. Ceci peut influer sur les réseaux qui sont élargis en hauteur. Si la fenêtre de l'éditeur est trop petite, les réseaux ne seront pas coupés.

Relier les modules avec des lignes droites

Si cette option est activée, les composants de réseau seront disposés de telle manière que les lignes intersticielles seront de longueur fixe et courtes, afin de réduire l'espace horizontal requis pour l'affichage des réseaux. Ceci peut affecter l'élargissement des modules en hauteur, par exemple, de manière afin de fournir suffisamment d'espace pour les éléments d'entrée et de sortie. Si l'option n'est pas activée, les éléments conserveront leur taille standard et les lignes de connexion seront adaptées au besoin d'espace.

Comportement

Contenu de réseau par défaut

Cette option définit le contenu qui s'affiche dans l'éditeur lorsque vous insérez un nouveau réseau. (Vide, Affectation et Module vide)

Sélection après insertion

Cette option détermine quel élément est sélectionné après l'insertion d'un nouveau réseau (Élement, Réseau)

Onglet LD

Afficher

Réseau avec sauts de ligne

Si cette option est activée, la ligne des connexions d'un réseau sera rompue de sorte qu'autant d'éléments que possible soient visibles dans la largeur courante de la fenêtre de l'éditeur. Ceci peut influer sur les réseaux qui sont élargis en hauteur. Si la fenêtre de l'éditeur est trop petite, les réseaux ne seront pas coupés.

Comportement

Contenu de réseau par défaut

Cette option définit le contenu qui s'affiche dans l'éditeur lorsque vous insérez un nouveau réseau. (Vide, Contact sur bobinage et Module vide)

Sélection après insertion

Cette option détermine quel élément est sélectionné après l'insertion d'un nouveau réseau (Élement, Réseau).

Onglet IL

Afficher

Activer liste d'instructions IL

Activez cette option pour que le langage d'implémentation IL soit disponible dans EcoStruxure Machine Expert.

Comportement

Contenu de réseau par défaut

Cette option définit le contenu qui s'affiche dans l'éditeur lorsque vous insérez un nouveau réseau. (Vide, LD et ST, CAL)

Sélection après insertion

Cette option détermine quel élément est sélectionné après l'insertion d'un nouveau réseau (Texte, Réseau)

Onglet Imprimer

Options de présentation

Adaptation méthode

Sélectionnez une option dans la liste pour le redimensionnement.

Éviter le tronquage d’éléments

Activez cette option pour imprimer les éléments qui ne logent pas dans une page sur la page suivante.

Marquer les liaisons sur les côtés adjacents

Cette option n'est disponible que si l'option Éviter le tronquage d’éléments est activée. Activez cette option pour imprimer de petites marques sur les pages adjacentes.