La version V1.1 d' EcoStruxure Machine Expert ne prend pas en charge les contrôleurs M258, LMC058 et LMC078.

Editeur d'équipement

Présentation

La boîte de dialogue Outils > Options > Editeur d'équipement vous permet de configurer permet de paramètres concernant le montage dans un éditeur d'équipement.

L'onglet Imprimer dispose des options suivantes :

Option

Description

Afficher les éditeurs de configuration génériques

Si cette option est activée, la vue Configuration devient disponible dans l'éditeur de l'équipement concerné.

Créer des renvois pour les adresses CEI (nettoyage requis)

Si cette option est activée, des références croisées sont créées pour les entrées/sorties non mappées. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Nettoyer

Communication page

Sélectionnez le mode d'affichage de l'onglet Paramètres de communication de l'éditeur d'équipement :

oVue Mode simple

oVue Mode classique

oVue Mode de sélection du contrôleur

Show implicit files for application download on the editor of a PLC

Si cette option est activée, l'onglet des fichiers synchronisés est disponible dans les éditeurs d'équipement. Les fichiers synchronisés sont téléchargés vers le contrôleur lors du téléchargement de l'application. Il peut s'agir de fichiers externes qui ont été ajoutés à l'application, par exemple une archive de code source.

Cette fonction n'est pas disponible pour tous les contrôleurs pris en charge. Veuillez consulter le Guide de programmation spécifique à votre contrôleur.

Afficher l'onglet "Droits d'accès"

Si cette option est activée, l'onglet Droits d'accès est disponible dans les éditeurs d'équipement.

NOTE : En fonction de l'équipement, la description d'équipement peut écraser ce paramètre.

Utiliser les onglets horizontaux

Si cette option est activée, vous pouvez créer un nouveau groupe d'onglets en tant que sous-onglet de la vue active de l'éditeur d'équipement.