La version V1.1 d' EcoStruxure Machine Expert ne prend pas en charge les contrôleurs M258, LMC058 et LMC078.

SFC

Présentation

La boîte de dialogue Outils > Options > SFC vous permet de définir des paramètres par défaut pour les objets SFC. Chaque nouvel objet SFC extrait ces valeurs par défaut de ses propriétés.

NOTE : Aucune modification apportée aux paramètres par défaut ne sera appliquée aux objets SFC existants tant que vous n'aurez pas cliqué sur le bouton Définir par défaut bouton dans les Paramètres SFC (propriétés) de l'objet particulier. Les propriétés de l'objet ont une priorité plus élevée que les valeurs par défaut.

Gardez à l'esprit que les options de l'éditeur purs (paramètres de mise en page et d'affichage) sont gérées dans une boîte de dialogue Options distincte.

Onglet Compiler

Onglet Compiler

G-SE-0030790.2.gif-high.gif

 

 

Génération de code

Calculer uniquement les transitions actives

Si cette option est activée par défaut, tout code sera généré uniquement pour les transitions actuellement actives.

Onglet Drapeaux

Onglet Drapeaux

G-SE-0030780.2.gif-high.gif

 

 

Cette boîte de dialogue répertorie tous les drapeaux possibles. Ceux-ci sont des variables créées implicitement afin de surveiller et contrôler le traitement d'un SFC. Une brève description est ajoutée. Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre Variables implicites - Drapeaux SFC.

Cochez la case correspondante pour activer la déclaration automatique (Déclarer) et Utiliser) d'un drapeau. Ces paramètres seront appliqués comme valeurs par défaut aux nouveaux objets SFC.

Si l'option Déclarer est activée, mais que l'option Utiliser est désactivée pour un drapeau, la déclaration se fera, mais le drapeau restera sans effet pendant le traitement.

NOTE : Une variable de drapeau déclarée automatiquement ne sera pas visible en mode en ligne dans la partie déclaration de l'éditeur SFC.

L'image suivante montre un exemple de certains drapeaux d'erreur SFC en mode en ligne dans l'éditeur :

Un délai d'attente a été détecté à l'étape s1 dans l'objet SFC POU par le drapeau SFCError.

Drapeaux d'erreur SFC dans le mode en ligne de l'éditeur

G-SE-0030786.2.gif-high.gif