La version V1.1 d' EcoStruxure Machine Expert ne prend pas en charge les contrôleurs M258, LMC058 et LMC078.

Perspectives

Présentation

La boîte de dialogue Outils > Options > Perspectives vous permet de gérer les perspectives. Une perspective est utilisée pour enregistrer la mise en page des vues EcoStruxure Machine Expert. Elle enregistre le fait que les vues Messages et Surveillance sont ouvertes et dans quelle position les fenêtres sont situées (ancrées ou indépendantes). Pour plus d’informations, reportez-vous à la description des perspectives.

G-SE-0030937.2.gif-high.gif

 

 

La boîte de dialogue Perspectives fournit une liste de perspectives disponibles. La perspective actuellement active se distingue par une coche dans la colonne Active.

Enregistrer la configuration en cours en tant que perspective

Cliquez sur ce bouton pour enregistrer la configuration actuelle de EcoStruxure Machine Expert en tant que perspective.

Dans la boîte de dialogue Enregistrer la configuration de la vue en cours en tant que perspective, entrez un nouveau Nom de perspective.

Pour remplacer la perspective actuellement sélectionnée, laissez le Nom de perspective inchangé et cliquez sur Ok. Si l'option Demander confirmation avant d'écraser les perspectives existantes. est sélectionnée, vous devrez confirmer que la perspective actuelle sera remplacée dans une boîte de dialogue distincte.

Supprimer

Cliquez sur le bouton Supprimer pour supprimer la perspective sélectionnée de la liste.

Renommer

Cliquez sur le bouton Renommer pour ouvrir la boîte de dialogue Renommer la perspective, qui vous permet d'assigner un nouveau nom à la perspective actuellement sélectionnée dans la liste.

Demander confirmation avant d'écraser les perspectives existantes.

Si cette option est sélectionnée, une boîte de dialogue distincte s'affichera pour vous demander de confirmer si une perspective existante doit être remplacée.

Importer

Cliquez sur le bouton Importer pour ouvrir une boîte de dialogue standard Parcourir. Celle-ci vous permet de parcourir le fichier XML d'une perspective que vous avez exportée depuis EcoStruxure Machine Expert antérieurement.

Exporter

Cliquez sur le bouton Exporter pour ouvrir une boîte de dialogue Enregistrer sous standard. Celle-ci vous permet de sauvegarder la perspective actuellement sélectionnée en tant que fichier XML.

Réinitialiser aux valeurs du fabricant

Cliquez sur le bouton Réinitialiser aux valeurs du fabricant pour restaurer les perspectives par défaut.