La version V1.1 d' EcoStruxure Machine Expert ne prend pas en charge les contrôleurs M258, LMC058 et LMC078.

Barres d'outils

Présentation

L'onglet Barres d'outils de la boîte de dialogue Outils > Personnaliser vous permet de modifier les barres d'outils existantes ou d'en créer de nouvelles.

L'éditeur affiche les barres d'outils définies. Les commandes respectives sont répertoriées en retrait au-dessous et dans le même ordre que dans le menu EcoStruxure Machine Expert. Elles peuvent être séparées par une ligne.

Boutons

Les boutons suivants sont disponibles :

Bouton

Description

Ajouter barre d'outils...

Dans la zone de la structure de barre d'outils, sélectionnez la ligne située au-dessus de celle dans laquelle vous souhaitez insérer une nouvelle barre d'outils et cliquez sur le bouton Ajouter barre d'outils.... Dans la barre d'outils vide, qui est ajoutée à la structure de barre d'outils, entrez un nom de barre d'outils.

Pour renommer une barre d'outils au sein de la configuration, vous pouvez modifier directement son nom dans la liste des barres d'outils. Pour entrer dans le mode d'édition, sélectionnez l'entrée respective dans la liste et appuyez sur la barre d'espace ou cliquez à nouveau sur l'entrée sélectionnée.

Ajouter commande...

Dans la zone de la structure de barre d'outils, sélectionnez la ligne située au-dessus de celle dans laquelle vous souhaitez insérer une nouvelle commande et cliquez sur le bouton Ajouter commande....

Dans la boîte de dialogue Ajouter commande, sélectionnez la commande à ajouter et confirmez en cliquant sur le bouton OK.

Ajouter séparateur

Cliquez sur ce bouton pour insérer une ligne de séparation au-dessus de la commande marquée dans la zone de structure de barre d'outils.

Réinitialiser

Cliquez sur ce bouton pour rétablir les paramètres par défaut de la barre d'outils.

Charger...

Enregistrer...

Vous pouvez enregistrer les paramètres dans un fichier externe (<nom de fichier>.opt.tbar) ou recharger les paramètres d'un fichier enregistré précédemment.