La version V1.1 d' EcoStruxure Machine Expert ne prend pas en charge les contrôleurs M258, LMC058 et LMC078.

Commandes relatives aux scripts

 

Script

Exécution de fichier script

Pour démarrer un script, exécutez la commande Outils > Script. Une boîte de dialogue s'ouvre pour vous permettre de sélectionner le script (extension *.py) et de l'exécuter en cliquant sur le bouton Ouvrir.

Vous pouvez également lancer des fichiers script à partir de la ligne de commande Windows (--runscript).

Pour des informations générales sur les commandes de script dans EcoStruxure Machine Expert, reportez-vous au chapitre Langages de script.

Activer le tracé de script

Exécutez la commande Outils > Script > Activer le tracé de script pour activer cette fonction. Un cadre de couleur bleue autour de l'icône indique que l'option est activée.

Si le suivi de script est activé, toutes les lignes de commande de script apparaissent dans la vue Messages. Cette option sert à observer et à déboguer des scripts.

Trace de script dans la vue Messages

G-SE-0030799.2.gif-high.gif

 

 

Scripts

Exécutez la commande Outils > Création de script > Scripts pour afficher une liste des scripts Python (fichiers *.py) que vous avez enregistrés dans le dossier ScriptDir. Vous devez créer ce dossier manuellement sous le répertoire d'installation de EcoStruxure Machine Expert. Sélectionnez un fichier pour exécuter le script