La version V1.1 d' EcoStruxure Machine Expert ne prend pas en charge les contrôleurs M258, LMC058 et LMC078.

Statistiques de la commande de suivi

Présentation

La commande Statistiques est disponible dans le menu Enregistrement de suivi (lequel n'est visible que si vous travaillez dans l'éditeur de suivi) si l'éditeur de suivi contient des échantillons. Exécutez la commande Statistiques pour ouvrir la boîte de dialogue Statistiques de suivi qui présente des valeurs statistiques pour chaque variable de suivi.

Boîte de dialogue Statistiques de suivi

La boîte de dialogue Statistiques de suivi contient la plage de temps et la durée analysées dans l'en-tête.

Paramètre

Description

Signal

Nom de la variable de suivi, par exemple PLC_PRG.S1.

Index

Index à partir de zéro de l'ordre des signaux.

N

Nombre de valeurs mesurées qui sont utilisées comme base de calcul.

Min

Plus petite valeur.

Moy

Valeur moyenne.

Moyen

Valeur située au milieu lorsque les valeurs sont ordonnées par taille.

RMS

Valeur moyenne quadratique (Root Mean Square).

StdDev

Déviation standard

Max

Plus grande valeur.

Intégrale

Intégrale.

Δt min [s]

Plus petit changement des intervalles de temps pour des valeurs successives.

Δt moy [s]

Changement moyen des intervalles de temps pour des valeurs successives.

Δt moyen [s]

Changement médian des intervalles de temps pour des valeurs successives.

Ecart Δt [s]

Ecart standard du changement des intervalles de temps pour des valeurs successives.

Δt max [s]

Plus grand changement des intervalles de temps pour des valeurs successives.

Vous pouvez effectuer les actions suivantes dans ce tableau :

Action

Procédure

Tri du tableau sur une colonne

Cliquez sur le titre de la colonne du tableau.

Résultat : Le tableau est trié selon cette colonne en basculant entre les ordres de tri croissant et décroissant.

Par défaut, le tableau est trié en ordre croissant selon la colonne Index. Les signaux sont donc triés dans le même ordre que dans la structure arborescente.

Sélection d'une ligne.

Cliquez sur une ligne pour la sélectionner.

Pour sélectionner ou effacer plusieurs lignes, appuyez sur la touche Maj en même temps que la touche fléchée Haut ou Bas.

Copie de lignes sélectionnées

Si vous avez sélectionné une ou plusieurs lignes, appuyez sur Ctrl+C pour copier la sélection dans le Presse-papiers.

Les valeurs des colonnes individuelles sont séparées par des tabulations et les lignes sont délimitées par le caractère de contrôle CR ou LF.