La version V1.1 d' EcoStruxure Machine Expert ne prend pas en charge les contrôleurs M258, LMC058 et LMC078.

Messages

Présentation

La commande Affichage > Messages ouvre la boîte de dialogue Messages.

Les messages décrivent les erreurs détectées G-SE-0024880.1.gif-high.gif, les avertissements G-SE-0024879.1.gif-high.gif ou simplement les informations G-SE-0024881.1.gif-high.gif. Le nombre d'erreurs et d'avertissements et les messages d'information s'affichent dans le titre de l'affichage Messages.

Les messages sont classés d'après le composant ou la fonctionnalité reconnu(e). Par exemple, les messages relatifs aux vérifications syntaxiques du projet sont générés dans les catégories Précompilation. Les messages relatifs à la compilation du projet sont générés dans la catégorie Compilation (par exemple les erreurs de compilation ou la taille du code). Il peut également se trouver des messages relatifs à l'importation d'un projet, au gestionnaire de bibliothèque, etc.

Vous pouvez sélectionner la catégorie de message de votre choix dans la liste de sélection sous Messages. Les messages de précompilation sont toujours affichés dans le champ situé en dessous de la table des messages.

Pour supprimer les messages d'une catégorie spécifique, cliquez sur le bouton Supprimer tous les messages dans cette catégorie G-SE-0028066.1.gif-high.gif.

Pour supprimer les messages de toutes catégories, cliquez sur le bouton Supprimer tous les messages dans toutes les catégories G-SE-0069310.1.gif-high.gif.

Les messages appartenant à la catégorie choisie apparaissent dans la table des messages avec les informations suivantes : Description  (texte du message), Projet (nom du projet), Objet (nom de l'objet concerné au sein du projet), Position (par exemple le numéro de ligne, le numéro de réseau, etc. au sein de l'objet).

Si vous souhaitez masquer ou afficher un certain type de messages dans le tableau, utilisez les boutons situés dans le coin supérieur droit : erreur (s), avertissement(s), ou message(s). Ces boutons indiquent, dans chaque cas, le nombre de messages disponibles. Cliquez sur un bouton pour activer ou désactiver l'affichage du type de message respectif.

Vous pouvez naviguer entre les messages en cours d'affichage dans le tableau ou passer d'un message à la position de l'objet concerné en utilisant les commandes Nouveau message , Message précédent et Atteindre la position de code source (pour plus de détails, voir la rubrique Commandes de la vue Messages). Double-cliquez sur un message pour naviguer vers la position du code source. Pour atteindre la position du code source d'un message de precompilation, cliquez sur le texte du message souligné de couleur bleue.