La version V1.1 d' EcoStruxure Machine Expert ne prend pas en charge les contrôleurs M258, LMC058 et LMC078.

Vue en ligne et fonction de l’Editeur de mouvement Cam

 

Vue en ligne et fonctions de l’éditeur de mouvement Cam

Editeur de mouvement Cam en mode en ligne

Si vous activez le mode en ligne dans EcoStruxure Machine Expert lorsque l’éditeur de mouvement cam est actif/visible, l’éditeur de mouvement cam passe également en mode en ligne mais continue d'afficher les données hors ligne.

Tant que le mode en ligne est activé, vous ne pouvez pas modifier les valeurs du diagramme cam :

oVous ne pouvez pas sélectionner un segment.

oVous ne pouvez pas modifier les données d’un segment.

oVous ne pouvez pas spécifier une variable comme cible.

oVous ne pouvez pas modifier l’axe affecté au diagramme.

Néanmoins, vous pouvez sélectionner les différents onglets pour afficher les informations hors ligne d'un diagramme cam.

Lorsque vous sélectionnez un autre éditeur de mouvement cam tout en étant en mode en ligne, les données hors ligne de la structure des données cam correspondante restent affichées.

Changement en ligne

L'éditeur de mouvement cam prend en charge la fonction Changement en ligne.

Lorsqu’une structure des données cam est téléchargée sur le contrôleur, chaque segment est modifiable dès que vous passez en mode hors ligne.

Lorsque vous repassez en mode en ligne, les modifications sont détectées et vous êtes invité à décider si vous souhaitez vous connecter et effectuer le changement en ligne. Si vous confirmez ce message en cliquant sur OK, la structure des données cam est mise à jour.

Les blocs fonction FB_MultiCam / MC_Cam_ID doivent être basculés dans le mode adéquat pour que la structure des données cam modifiée soit prise en compte.

Pour ce faire, configurez le paramètre d’entrée (par exemple, iq_xNewCam...) à l’aide de la commande Débogage > Forcer les valeurs. Pour plus d’informations, consultez la description de FB_MultiCam dans la section PD_PacDriveLib ou FB_MultiCam / MC_Cam_ID dans le guide de la bibliothèque CommonMotionType.