La version V1.1 d' EcoStruxure Machine Expert ne prend pas en charge les contrôleurs M258, LMC058 et LMC078.

Editeur CFC orienté page

Présentation

En plus de l'éditeur CFC standard, EcoStruxure Machine Expert permet la pagination de l'éditeur CFC. Outre les outils et les commandes de l'éditeur CFC standard, cet éditeur vous permet d'organiser les éléments sur le nombre souhaité de pages différentes.

NOTE : vous ne pouvez pas convertir des POU créées en langage CFC orienté page en CFC normal, et inversement. Vous pouvez copier des éléments entre ces 2 éditeurs à l'aide des commandes Copier et Coller (via le presse-papiers) ou de la fonction glisser-déposer.

Pagination CFC

G-SE-0025717.1.gif-high.gif

 

 

Pour changer la taille de la page, exécutez la commande Edit Page Size.

Connexions entre 2 pages

Les connexions entre 2 pages sont réalisées avec les éléments marque de connexion - source et marque de connexion -sink (voir la description des marques de connexion). Par une opération glisser-déposer, vous pouvez placer la marque de connexion - source dans la marge droite et la marque de connexion - sink dans la marge gauche. Si vous tirez une ligne de connexion depuis une entrée ou une sortie d'un élément vers la marge, la marque de connexion est placée automati­quement. Cliquez sur le bouton  pour ouvrir la liste des marques de connexion disponibles dans l'aide à la saisie.

Les touches fléchées permettent de passer d'un élément à l'autre dans le diagramme.

Insertion des marques de connexion

G-SE-0025718.1.gif-high.gif

 

 

Ordre d'exécution

L'ordre d'exécution des pages va de haut en bas. Dans une page, l'ordre suit les règles de l'éditeur CFC standard (voir l'ordre d'exécution pour plus d'informations). Vous pouvez changer l'ordre d'exécution des éléments uniquement dans la page associée. Vous ne pouvez pas changer l'ordre d'exécution des éléments sur différentes pages.