L'affichage Droits d'accès de l'éditeur d'appareil permet de définir les droits d'accès accordés aux utilisateurs de l'équipement pour les objets du contrôleur.
Pour que l'affichage Droits d'accès soit disponible dans l'éditeur d'appareil des contrôleurs, activez l'option Afficher l'onglet "Droits d'accès" dans la boîte de dialogue Outils > Options > Éditeur d'appareil. De plus, la gestion des utilisateurs et groupes doit être définie dans le contrôleur.
Affichage Droits d'accès de l'éditeur d'appareil
Modification des droits d'accès aux objets du contrôleur dans la gestion des utilisateurs et groupes du contrôleur
Étape |
Action |
Commentaire |
---|---|---|
1 |
Double-cliquez sur le nœud du contrôleur dans l'arborescence Équipements. |
Résultat : l'éditeur d'appareil s'affiche. |
2 |
Sélectionnez l'affichage Droits d'accès. |
– |
3 |
Cliquez sur le bouton Synchronisation |
Si vous n'êtes pas déjà connecté au contrôleur, la boîte de dialogue Ouverture de session d'utilisateur sur l'appareil s'ouvre. Vous pouvez y entrer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Résultat : la configuration de gestion des droits d'accès du contrôleur apparaît dans l'éditeur. |
4 |
Sélectionnez l'objet voulu dans l'arborescence Objets située sur la gauche. |
Résultat : les droits d'accès de l'objet sélectionné s'affichent dans un tableau pour les groupes d'utilisateurs configurés, dans la zone Droits sur la droite. |
5 |
Dans le tableau Droits, double-cliquez sur le droit d'accès à modifier. |
Si l'objet sélectionné a des objets enfants, une boîte de dialogue s'affiche et vous invite à modifier également les droits pour ces objets. |
6 |
Cliquez sur Oui ou Non pour valider ou non la modification des droits des objets enfants et pour fermer la boîte de dialogue. |
Résultat : le droit passe de activé à désactivé, ou inversement. Le symbole dans la cellule du tableau est mis à jour. Les droits définis explicitement sont représentés par des symboles verts ou rouges dans le tableau. Les droits hérités d'un objet parent sont représentés par des symboles gris dans le tableau. |
Barre d'outils de l'affichage Droits d'accès
La barre d’outils fournit les éléments suivants :
Élément |
Description |
---|---|
Synchronisation |
Cliquez sur le bouton Synchronisation pour activer ou désactiver la synchronisation entre l’éditeur et la gestion des droits d'accès sur le contrôleur. Si la synchronisation n'est pas activée, soit l'éditeur contient une configuration de gestion des droits d'accès importée depuis un disque, soit il ne contient aucune configuration. Si la synchronisation est activée, les données affichées dans l'éditeur sont synchronisées en continu avec la configuration de gestion des droits d'accès sur le contrôleur connecté. Si vous appelez la synchronisation et que l’éditeur contient une configuration de gestion des droits d'accès non synchronisée avec l’équipement, vous pouvez choisir ce que vous souhaitez afficher dans l’éditeur, dans la boîte de dialogue qui s’affiche : oCharger à partir de l’équipement et remplacer le contenu de l’éditeur (Upload from the device and overwrite the editor content) : la configuration des droits d'accès du contrôleur est chargée sur l’éditeur. Le contenu de l’éditeur est remplacé. oTélécharger le contenu de l’éditeur sur l’équipement et remplacer la gestion des utilisateurs (Download the editor content to the device and overwrite the user management there) : la configuration de l’éditeur est chargée sur le contrôleur. Le contenu du contrôleur est remplacé. |
Charger du disque |
Cliquez sur le bouton Charger du disque pour ouvrir une boîte de dialogue pour sélectionner et importer la configuration de gestion des droits d'accès des utilisateurs depuis le disque. Lorsque vous cliquez sur le bouton dans la vue Droits d’accès, le type de fichier est défini par défaut sur les fichiers de gestion des droits d’accès à l’équipement appelés Device user management (*.dum). |
Enregistrer sur le disque |
Cliquez sur le bouton Enregistrer sur le disque pour ouvrir une boîte de dialogue permettant d'enregistrer un fichier sur le disque. Lorsque vous cliquez sur le bouton dans la vue Droits d’accès, le type de fichier est défini par défaut sur les fichiers de gestion des droits d’accès à l’équipement appelés Device user management (*.dum). |
Utilisateur de l’équipement |
Nom de l’utilisateur de l’équipement qui s’est connecté au contrôleur. |
L'arborescence Objets sur la gauche contient les objets pour lesquels il est possible d'effectuer des actions en mode exécution. Les objets sont affectés d'après leur source. Ils sont partiellement triés par groupes d'objets. La zone Droits sur la droite vous permet de configurer les options d'accès à l'objet sélectionné pour un groupe d'utilisateurs.
Au niveau supérieur de l'arborescence Objets se trouvent deux catégories d'objets regroupées dans des dossiers :
oObjets système de fichiers
oObjets système d'exécution
En dessous de ces catégories d'objets figurent, en retrait, des sous-nœuds. Par exemple, le sous-nœud Équipement peut à son tour inclure les sous-nœuds suivants :
oJournaliseur
oPlcLogic
oParamètres
oUserManagement
Les droits d'accès de l'objet sélectionné s'affichent dans un tableau, dans la zone Droits sur la droite, et ce pour chaque groupe d'utilisateurs.
Les actions suivantes peuvent être configurées pour l'objet :
oAjouter/Supprimer
oModifier
oAfficher
oExécuter
Les droits d'accès sont représentés par des symboles :
Icône |
Description |
---|---|
![]()
|
Accès (action) autorisé explicitement. |
![]()
|
Accès (action) refusé explicitement. |
![]()
![]()
|
Accès hérité de l'objet parent. |
![]()
|
Accès non autorisé/refusé explicitement, même pour l'objet parent. Aucun accès possible. |
Pas d'icône |
Plusieurs objets associés à des droits d'accès différents sont sélectionnés. |
Pour modifier un droit d'accès, cliquez sur le symbole.
Impression de la définition des droits d'accès
Pour imprimer les paramètres de l'affichage Droits d'accès, exécutez la commande Imprimer du menu Fichier ou la commande Document du menu Projet.