Remarques concernant la connexion à une IHM
Remarques concernant l'affichage Paramètres de communication
Lorsque vous connectez des contrôleurs à des IHM, sélectionnez l'option Nom du nœud dans la liste Mode de connexion de l'affichage Paramètres de communication afin d'indiquer l'adresse. A défaut, un message sera généré lorsque vous essaierez de télécharger un projet sur l'IHM.
Remarques concernant les IHM intégrées Windows
Procédez aux vérifications suivantes avec des IHM intégrées Windows :
oAssurez-vous que le service Windows CoDeSys Control est exécuté sur l'IHM intégrée Windows.
oDémarrez le programme d'exécution Vijeo-Designer afin de télécharger l'application (pour plus d'informations, consultez l'aide en ligne d'Vijeo-Designer, chapitre 25.7 Exécuter l'application utilisateur).