Les bobinages peuvent également être définis en tant que bobinages Set ou Reset.
Un bobinage Set est identifié par la lettre S dans le symbole de bobinage : (S). Un bobinage Set ne remplace pas la valeur TRUE dans la variable booléenne appropriée. En d'autres termes, une fois définie sur TRUE, la variable le reste.
Un bobinage Reset est identifié par la lettre R dans le symbole de bobinage : (R). Un bobinage Reset ne remplace pas la valeur FALSE dans la variable booléenne appropriée. En d'autres termes, une fois définie sur FALSE, la variable le reste.
Dans l'éditeur LD, vous pouvez insérer des bobinages Set et Reset directement par glisser-déposer à partir de la boîte à outils, catégorie Eléments de langage à contacts. Vous pouvez également remplacer des éléments de bobinage existants par d'autres.
Bobinage Set, bobinage Reset