La version V1.1 d' EcoStruxure Machine Expert ne prend pas en charge les contrôleurs M258, LMC058 et LMC078.

Execute

Présentation

L'élément Execute est un bloc disposant de la fonctionnalité EN/ENO que vous pouvez insérer dans un réseau FBD ou LD et auquel vous pouvez ajouter du code ST. Le code ST est exécuté au moment de l'activation du bloc avec un signal TRUE sur l'entrée EN.

Faites glisser l'élément Execute de la boîte à outils vers le réseau ou exécutez la commande FBD/LD/IL > Exécuter pour insérer l'élément.

Saisie de code ST

Étape

Action

Commentaire

1

Cliquez sur le champ de saisie contenant le texte Enter ST-Code here... dans le module.

L'éditeur ST s'ouvre et propose les fonctionnalités habituelles.

2

Entrez le code ST.

Les déclarations de variable requises sont insérées dans la section déclaration du bloc fonction FBD/LD/IL.

3

Confirmez la saisie du code en cliquant en dehors du bloc ou en appuyant sur Ctrl + Entrée.

Mode en ligne

En mode en ligne, il est possible d'ouvrir l'éditeur ST en cliquant sur le signe plus sous l'entrée EN du bloc fonction. Cet éditeur propose les fonctionnalités en ligne habituelles (surveillance et débogage).

Exemple

Exemples de bloc Execute dans le réseau FBD.

Mode hors ligne, programme ST inséré

G-SE-0043708.2.gif-high.gif

 

 

Mode en ligne, éditeur ST ouvert

G-SE-0043707.1.gif-high.gif