La version V1.1 d' EcoStruxure Machine Expert ne prend pas en charge les contrôleurs M258, LMC058 et LMC078.

Multi-onglet Catalogue Vue

Présentation

Le catalogue de matériels à plusieurs onglets est un composant par défaut de l'écran de Logic Builder.

Il comprend les onglets suivants :

oContrôleur : contient les contrôleurs logiques, HMI et de mouvement qui peuvent être insérés dans votre projet EcoStruxure Machine Expert.

oÉquipements & modules : contient les composants d'automate, les modules d'E/S et les équipements de type Communication, Contrôle de moteur, Sécurité et Capteur qui peuvent être insérés dans votre projet EcoStruxure Machine Expert. Il vous permet également d'insérer des équipements en utilisant un modèle.

oHMI et iPC : contient les appareils HMI et iPC qui peuvent être insérés dans votre projet EcoStruxure Machine Expert.

oDivers : contient les équipements tiers qui peuvent être insérés dans votre projet EcoStruxure Machine Expert.

Le contenu de chaque onglet varie en fonction du projet. Si les contrôleurs intégrés dans le projet EcoStruxure Machine Expert ne prennent pas en charge CANopen, par exemple, alors les équipements CANopen ne sont pas répertoriés dans les catalogues.

Vous pouvez étendre cette vue en utilisant les onglets du Catalogue de logiciels (Variables, Actifs, Macros, Outils, Bibliothèques) via le menu Affichage > Catalogue de logiciels.

Les boutons Catalogue de matériels G-SE-0028281.1.gif-high.gif et Catalogue de logiciels G-SE-0028280.1.gif-high.gif contenus dans la barre d'outils vous permettent d'afficher ou de masquer les vues de catalogue.

Vous pouvez ajouter les éléments depuis les catalogues par simple opération de glisser-déposer telle que décrite dans le chapitre Ajout d'appareils par glisser-déposer.

Recherche dans les catalogues

Chaque onglet de la vue de catalogue contient une boîte de recherche. Lorsque vous saisissez une chaîne dans le champ de recherche, l’analyse est effectuée parmi les sous-listes de l'onglet. Dans les sous-listes ouvertes, les entrées identifiées sont marquées en jaune. Tout autre élément de la liste qui ne correspond pas à la chaîne recherchée est masqué. Le nombre d'éléments trouvés dans les sous-listes fermées s'affiche en caractères gras dans la barre de titre de chaque sous-liste.

Par défaut, la recherche est exécutée sur les noms des éléments contenus dans les listes. Toutefois, EcoStruxure Machine Expert prend également en charge les mécanismes d'étiquetage. Cette fonction vous permet d'assigner les chaînes de recherche de votre choix à n'importe quel élément inclus dans la vue Catalogue.

Liste des Favoris

Chaque onglet de la vue de catalogue contient une liste de Favoris. Pour fournir un accès rapide, vous pouvez ajouter les éléments fréquemment utilisés à cette liste de Favoris via une opération de glisser-déposer.

Ajout d'équipements à partir de modèles dans l'onglet Équipements et modules

L'onglet Équipements et modules contient l'option Modèle d'équipement dans sa partie inférieure. Activez cette option pour afficher les modèles d'équipements de terrain disponibles dans les listes de l'onglet Équipements et modules. Ajoutez-les à l'arborescence des équipements tel que décrite au chapitre Ajout d'équipements à partir d'un modèle.