La fonction d'actualisation d'équipement permet de remplacer un équipement sélectionné dans l'arborescence Equipements
opar une autre version du même équipement ou
opar un type d'équipement différent
Étape |
Action |
---|---|
1 |
Sélectionnez l'équipement à remplacer dans l'arborescence Equipements, puis exécutez la commande Actualiser l'appareil du menu Projet. OU Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'équipement à remplacer dans l'arborescence Équipements, puis exécutez la commande Mise à jour de l'équipement du menu contextuel. Résultat : la boîte de dialogue Actualiser l'appareil s'ouvre. OU Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'équipement à remplacer dans l'arborescence Équipements, puis exécutez la commande Ajouter un appareil… du menu contextuel. Dans la boîte de dialogue Ajouter un appareil, sélectionnez Action : Actualiser l'appareil. Résultat : la boîte de dialogue Ajouter un appareil est remplacée par la boîte de dialogue Actualiser l'appareil. |
2 |
Dans la liste Appareil, choisissez l'équipement qui doit remplacer l'équipement actuel. Pour sélectionner une version spécifique de l'équipement, sélectionnez les options Afficher toutes les versions (experts uniquement) et/ou Afficher les versions obsolètes. |
3 |
Cliquez sur le bouton Actualiser l'appareil. Résultat : l'équipement qui avait été sélectionné dans l'arborescence Equipements est remplacé par le nouveau type d'équipement ou la nouvelle version. Le nouveau type d'équipement ou la nouvelle version est maintenant indiqué au niveau du nœud sélectionné dans l'arborescence Equipements. |
Conséquences de l'actualisation d'un équipement
Les sous-équipements figurant dans l'arborescence Equipements sous l'équipement que vous avez actualisé sont également actualisés automatiquement.
Les paramètres de configuration de l'équipement ne sont pas modifiés si le type d'équipement n'a pas été changé.
Si la procédure d'actualisation entraîne une incohérence au niveau de la configuration existante, cela est détecté à la prochaine compilation de l'application. Les incohérences détectées sont indiquées par des messages appropriés. Cela concerne aussi implicitement les bibliothèques ajoutées qui ne sont pas supprimées de manière automatique et appropriée lors d'une actualisation d'équipement.