Opérateur de sélection binaire IEC.
G détermine si IN0 ou IN1 est affecté à OUT.
OUT := SEL(G, IN0, IN1) signifie :
OUT := IN0; si G=FALSE
OUT := IN1; si G=TRUE
Types de données autorisés :
IN0, ...,INn et OUT peuvent être de n'importe quel type de données identique. Vérifiez que les variables utilisées dans ces emplacements présentent un type de données identique, notamment lorsque vous utilisez des types de données utilisateur. Le compilateur vérifie l'identité des types et renvoie des erreurs de compilation. L'affectation d'instances de bloc fonction à des variables d'interface n'est pas prise en charge.
G : BOOL
LD TRUE
SEL 3,4 (* IN0 = 3, IN1 =4 *)
ST Var1 (* result is 4 *)
LD FALSE
SEL 3,4
ST Var1 (* result is 3 *)
Var1:=SEL(TRUE,3,4); (* result is 4 *)
NOTE : lorsque IN0 est TRUE, l'expression précédant G n'est pas traitée. lorsque IN1 est FALSE, l'expression précédant G n'est pas traitée.