Opérateur de sélection IEC servant à exécuter une fonction maximum.
L'opérateur MAX renvoie la plus grande des deux valeurs.
OUT := MAX(IN0, IN1)
Les variables IN0, IN1 et OUT peuvent être de n'importe quel type.
Le résultat est égal à 90.
LD 90
MAX 30
MAX 40
MAX 77
ST Var1
Var1:=MAX(30,40); (* Result is 40 *)
Var1:=MAX(40,MAX(90,30)); (* Result is 90 *)