La version V1.1 d' EcoStruxure Machine Expert ne prend pas en charge les contrôleurs M258, LMC058 et LMC078.

SQRT

Définition

Opérateur numérique IEC servant à renvoyer la racine carrée d'un nombre.

La variable d'entrée peut être de n'importe quel type de données numérique de base. La variable de sortie doit être de type REAL ou LREAL.

Exemple en langage IL

Le résultat dans q est 4.

LD                16
SQRT
ST                q

Exemple en langage ST

q:=SQRT(16);

Exemple en langage FBD

G-SE-0024466.1.gif-high.gif