La version V1.1 d' EcoStruxure Machine Expert ne prend pas en charge les contrôleurs M258, LMC058 et LMC078.

LN

Définition

Opérateur numérique IEC servant à renvoyer le logarithme naturel d'un nombre.

La variable d'entrée peut être de n'importe quel type de données numérique de base. La variable de sortie doit être de type REAL ou LREAL.

Exemple en langage IL

Le résultat dans q est 3,80666.

LD                45
LN
ST                q

Exemple en langage ST

q:=LN(45);

Exemple en langage FBD

G-SE-0024463.1.gif-high.gif