Opérateur numérique IEC servant à renvoyer le cosinus d'un angle.
L'entrée définissant l'angle en minutes d'arc peut être de n'importe quel type de données numérique de base. La variable de sortie doit être de type REAL ou LREAL.
Le résultat dans q est 0,877583.
LD 0.5
COS
ST q
q:=COS(0.5);