Opérateur IEC servant à diviser une variable par autre variable.
Types autorisés
oBYTE
oWORD
oDWORD
oLWORD
oSINT
oUSINT
oINT
oUINT
oDINT
oUDINT
oLINT
oULINT
oREAL
oLREAL
oTIME
Les variables TIME peuvent être divisées par des variables de type entier.
Le résultat dans Var1 est 4.
LD 8
DIV 2
ST Var1
var1 := 8/2;
1. Série de zones DIV
2. Zone DIV unique
3. Zone DIV avec paramètres EN/ENO
Une division par zéro ne génère pas la même erreur en fonction du système cible. Elle peut entraîner l'arrêt du contrôleur ou bien ne pas être détectée.
|
FONCTIONNEMENT INATTENDU DE L'ÉQUIPEMENT |
Pour éviter une division par zéro dans le code de programmation, servez-vous des fonctions de vérification décrites dans ce document ou écrivez vos propres vérifications. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
NOTE : Pour plus d'informations sur les fonctions de vérification implicite, reportez-vous au chapitre POU pour vérifications implicites.
Les fonctions de vérification suivantes permettent de vérifier la valeur du diviseur afin d'éviter une division par 0 et, le cas échéant, de les adapter :
oCheckDivDInt
oCheckDivLint
oCheckDivReal
oCheckDivLReal
Pour plus d'informations sur l'insertion de la fonction, consultez la description de la fonction POU pour vérifications implicites.
Les fonctions de vérification sont appelées automatiquement avant chaque division trouvée dans le code de l'application.
Pour une implémentation de la fonction CheckDivReal, consultez l'exemple ci-dessous.
Implémentation par défaut de la fonction CheckDivReal
Partie déclaration
// Implicitly generated code : DO NOT EDIT
FUNCTION CheckDivReal : REAL
VAR_INPUT
divisor:REAL;
END_VAR
Partie implémentation :
// Implicitly generated code : only an suggestion for implementation
IF divisor = 0 THEN
CheckDivReal:=1;
ELSE
CheckDivReal:=divisor;
END_IF;
L'opérateur DIV utilise la sortie de la fonction CheckDivReal comme diviseur. La division par 0 étant interdite, dans l'exemple suivant, la fonction CheckDivReal remplace la valeur d'initialisation 0 du diviseur d par 1 avant l'opération de division. Le résultat de la division est donc égal à 799.
PROGRAM PLC_PRG
VAR
erg:REAL;
v1:REAL:=799;
d:REAL;
END_VAR
erg:= v1 / d;