La version V1.1 d' EcoStruxure Machine Expert ne prend pas en charge les contrôleurs M258, LMC058 et LMC078.

ACOS

Définition

Opérateur numérique IEC servant à renvoyer l'arc cosinus (inverse de la fonction cosinus) d'un nombre. La valeur est calculée en minutes d'arc.

L'entrée peut être de n'importe quel type de données numérique de base. La variable de sortie doit être de type REAL ou LREAL.

Exemple en langage IL

Le résultat dans q est 1,0472.

LD                0.5
ACOS
ST                q

Exemple en langage ST

q:=ACOS(0.5);

Exemple en langage FBD

G-SE-0024457.1.gif-high.gif