La version V1.1 d' EcoStruxure Machine Expert ne prend pas en charge les contrôleurs M258, LMC058 et LMC078.

MOVE

Vue d'ensemble

Opérateur IEC servant à attribuer une variable à une autre variable d'un type de données approprié.

L'opérateur MOVE convient pour tous les types de données.

Étant donné que l'opérateur MOVE apparaît sous la forme d'une zone dans les éditeurs graphiques FBD, LD et CFC, la fonctionnalité EN/ENO (déverrouillage) peut également s'appliquer à l'attribution de variables.

Exemple en langage CFC avec la fonction EN/ENO

var1 n'est affecté à var2 que si en_i est TRUE.

G-SE-0024269.1.gif-high.gif

 

 

Exemple en langage IL

Résultat : var2 prend la valeur de var1.

LD     var1
MOVE
ST     var2

Le code suivant renvoie le même résultat :

LD     var1
ST     var2

Exemple en langage ST

ivar2 := MOVE(ivar1);

Le code suivant renvoie le même résultat :

ivar2 := ivar1;