Un pointeur nommé SUPER est automatiquement disponible pour chaque bloc fonction qui étend un bloc fonction de base. Il pointe vers les instances de bloc fonction de base.
Ceci répond de manière efficace à cette situation :
oLe pointeur SUPER permet d'accéder aux méthodes de mise en œuvre des blocs fonction de base. Grâce au mot-clé SUPER, il est possible d'appeler une méthode dans l'instance de classe de base (parent). Aucune liaison de nom dynamique n'est ainsi effectuée.
Le pointeur SUPER peut être utilisé uniquement dans les méthodes et dans la mise en œuvre des blocs fonction associés.
SUPER pointant vers le bloc fonction de base, vous devez annuler la référence pour obtenir l'adresse du bloc fonction : SUPER^.METH_DoIt
Appel du pointeur SUPER dans différents langages d'implémentation
|
Langage d'implémentation |
Exemple |
|---|---|
|
ST |
SUPER^.METH_DoIt(); |
|
FBD/CFC/LD |
|
NOTE : la fonctionnalité du pointeur SUPER n'est pas encore mise en œuvre dans la liste d'instructions.
Utilisation des pointeurs SUPER et THIS.
FUNCTION_BLOCK FB_Base
VAR_OUTPUT
iCnt : INT;
END_VAR
METHOD METH_DoIt : BOOL
iCnt := -1;
METHOD METH_DoAlso : BOOL
METH_DoAlso := TRUE;
FUNCTION_BLOCK FB_1 EXTENDS FB_Base
VAR_OUTPUT
iBase: INT;
END_VAR
// Calls the method defined under FB_1
THIS^.METH_DoIt();
THIS^.METH_DoAlso();
// Calls the method defined under FB_Base
SUPER^.METH_DoIt();
SUPER^.METH_DoAlso();
iBase := SUPER^.iCnt;
METHOD METH_DoIt : BOOL
iCnt := 1111;
METH_DoIt := TRUE;
PROGRAM PLC_PRG
VAR
myBase: FB_Base;
myFB_1: FB_1;
iTHIS: INT;
iBase: INT;
END_VAR
myBase();
iBase := myBase.iCnt;
myFB_1();
iTHIS := myFB_1.iCnt;