La version V1.1 d' EcoStruxure Machine Expert ne prend pas en charge les contrôleurs M258, LMC058 et LMC078.

Liste de textes

Présentation

Une liste de textes est un objet géré au niveau global sous le nœud Global de l'arborescence Applications ou affecté à une application dans cette même arborescence.

Elle permet les actions suivantes :

oPrise en charge en plusieurs langues du texte et des info-bulles statiques et dynamiques dans les visualisations et pour le traitement des alarmes

oÉchange de texte dynamique

Les listes de textes peuvent être exportées et (ré)importées. L'exportation est nécessaire si un fichier de langue au format XML doit être fourni pour la visualisation cible, mais est également utile pour la traduction.

Formats de liste de textes possibles :

oTexte

oXML

Vous pouvez activer la prise en charge du format Unicode.

Chaque liste de textes est définie de façon unique par son espace de noms. Elle contient des chaînes de texte référencées de façon unique dans la liste par un identificateur unique (ID constitué d'une séquence de caractères) et un identificateur de langue. La liste de textes à utiliser est définie lors de la configuration du texte pour un élément de visualisation.

Suivant la langue définie dans la visualisation, la chaîne de texte correspondante est affichée en mode en ligne. La langue utilisée dans une visualisation peut être modifiée par une entrée Commutation vers une autre langue. Ceci s'effectue par une action de la souris configurée sur l'élément de visualisation donné. Chaque liste de textes doit contenir au moins une langue par défaut, et éventuellement des langues supplémentaires que vous définissez vous-même. Si aucune entrée ne correspond à la langue actuellement définie dans EcoStruxure Machine Expert, l'entrée de langue par défaut est utilisée. À chaque texte peuvent être associées des définitions de formatage.

Structure de base d'une liste de textes

Identificateur (index)

Par défaut

<Langue 1>

<Langue 2>

.... <Langue n>

<chaîne unique de caractères>

<texte abc dans la langue par défaut>

<texte abc dans la langue 1>

<texte abc dans la langue 2>

...

<chaîne unique de caractères>

<texte xyz dans la langue par défaut>

<texte xyz dans la langue 1>

<texte xyz dans la langue 2>

...

Types de liste de textes

Deux types de texte peuvent être utilisés dans les éléments de visualisation auxquels correspondent deux types de liste :

oGlobalTextList pour les textes statiques

oTextlist pour les textes dynamiques

GlobalTextList pour les textes statiques

GlobalTextList est une liste de textes spéciale dans laquelle les identificateurs des entrées de texte particulières sont traités de façon implicite et ne peuvent pas être modifiés. La liste peut être exportée, modifiée à l'extérieur, puis réimportée.

Contrairement aux textes dynamiques, les textes statiques d'une visualisation ne sont pas échangés par une variable en mode en ligne. La seule option permettant l'échange d'un élément de visualisation est via une entrée Commutation vers une autre langue. Un texte statique est affecté à un élément de visualisation par le biais de la propriété Texte ou Info-bulle dans la catégorie Textes. Dès la définition du premier texte statique dans un projet, un objet de liste de textes nommé GlobalTextList est ajouté sous le nœud Global de l'arborescenceApplications. Il contient la chaîne de texte définie qui se trouve dans la colonne Par défaut, et un nombre entier automatiquement attribué comme identificateur de texte. Pour chaque texte statique créé à partir de ce moment, le numéro d'identificateur est incrémenté et attribué à l'élément de visualisation.

Si un texte statique est saisi dans un élément de visualisation (par exemple, si dans un rectangle avec la catégorie de propriété Textes, la chaîne Exemple de texte est définie), ce texte est recherché dans la liste de textes GlobalTextList.

oSi le texte est trouvé (par exemple, ID 4711, Exemple de texte) la valeur d'élément 4711 de TextId est affectée à une variable interne. Ceci permet d'établir la relation entre l'élément et la ligne correspondante dans la liste GlobalTextList.

oSi le texte est introuvable, une nouvelle ligne est insérée dans la liste GlobalTextList (par exemple, ID 4712, Exemple de texte). Dans l'élément, la valeur 4712 est affectée à la variable interne.

NOTE : Si elle n'existe pas encore, vous pouvez créer une liste de textes globale de façon explicite à l'aide de la commande Créer la liste de textes globale.

Si vous avez exporté, modifié et réimporté la liste GlobalTextList, une validation détermine si les identificateurs correspondent toujours à ceux qui sont utilisés dans la configuration des éléments de visualisation respectifs. Si nécessaire, une mise à jour implicite des identificateurs utilisés dans la configuration est effectuée.

Pour mettre à jour les identificateurs des textes définis pour une visualisation, vous pouvez supprimer la liste de textes GlobalTextList en cliquant avec le bouton droit de la souris et en exécutant la commande Supprimer. Ouvrez ensuite une visualisation, puis exécutez la commande Visualisation > Créer la liste de textes globale. Un nœud GlobalTextList est créé dans l'arborescence Applications avec les textes statiques des visualisations disponibles dans le projet.

NOTE : si votre liste de textes GlobalTextList contient des chaînes traduites, celles-ci ne sont pas régénérées après l'exécution de la commande Créer la liste de textes globale.

Exemple de liste de textes GlobalTextList

Créer la liste de textes globale

G-SE-0027212.3.gif-high.gif

 

 

Textlist pour textes dynamiques

Il est possible de modifier de façon dynamique les textes dynamiques en mode en ligne. L'identifi­cateur de texte (ID), qui n'est autre qu'une chaîne de caractères, doit être unique dans la liste de textes. Contrairement à la liste de textes GlobalTextLists, vous devez la définir. Autre différence avec la liste de textes GlobalTextList, pour créer des listes de textes pour les textes dynamiques, vous devez sélectionner de façon explicite le nœud Global, cliquer sur le signe plus de couleur verte et exécuter la commande Ajouter d'autres objets > Liste de textes...

Les listes de textes dynamiques qui sont disponibles sont proposées lors de la configuration d'un élément de visualisation par le biais de la propriété Textes dynamiques / Liste de textes. Si vous indiquez un nom de liste de textes combiné à l'identificateur de texte (ID), que vous pouvez entrer directement ou par le biais d'une variable de projet qui définit la chaîne de l'identificateur, il est possible de modifier le texte en mode en ligne.

Une liste de textes dynamique doit être exportée en cas de besoin sous forme de fichier de langue pour la commutation des langues dans une visualisation cible. Définissez le chemin du fichier dans les options de visualisation. Comme la liste de textes GlobalTextList, une liste de textes dynamiques peut être exportée en vue d'une modification externe, puis réimportée. Contrairement à ce qui se produit avec la liste de textes GlobalTextList, lors de l'importation des listes de textes dynamiques, il n'y a ni vérification automatique, ni mise à jour des identificateurs.

AVIS

MODIFICATION FORTUITE DES IDENTIFICATEURS

Ne modifiez pas les identificateurs lors de la modification de la liste exportée.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Exemple de liste de textes dynamiques nommée ErrorList

Exemple ErrorList

G-SE-0027203.3.gif-high.gif

 

 

Exemple détaillé

Cet exemple explique comment configurer un élément de visualisation, qui affiche le message correspondant lorsqu'une erreur est détectée dans une application qui traite les événements d'erreurs identifiés via des ID numériques attribués à une variable d'entier ivar_err.

Fournissez une liste de textes dynamiques nommée ErrorList dans laquelle le texte des messages associés aux ID d'erreur 0 à 4 est défini en allemand, en anglais et dans la langue par défaut :

G-SE-0027204.3.gif-high.gif

 

 

Dans une cellule du tableau, vous pouvez ajouter un saut de ligne grâce au raccourci clavier Ctrl + Entrée.

Pour utiliser les ID d'erreur dans la configuration de visualisation, définissez une variable STRING, par exemple strvar_err. Pour affecter le nombre entier de ivar_err à strvar_err, utilisez strvar_err:=INT_TO_STRING(ivar_err);.

Il est possible d'entrer strvar_err comme paramètre Textindex dans la configuration des propriétés Textes dynamiques d'un élément de visualisation. L'élément affichera le message approprié en mode en ligne.

L'exemple suivant concerne le traitement de l'ID d'erreur en utilisant les variables du projet et la configuration d'un élément de visualisation (Propriétés), ce qui doit afficher le message approprié :

G-SE-0027202.2.gif-high.gif

 

 

Création d'une liste de textes

oPour créer une liste de textes pour des textes dynamiques, ajoutez un objet Liste de textes au projet dans l'arborescence des applications. Pour créer une liste de textes spécifique à une application, sélectionnez le nœud de l'application. Pour créer une liste de textes globale, sélectionnez le nœud Global. Cliquez ensuite sur le signe plus de couleur verte associé au nœud sélectionné et exécutez la commande Ajouter d'autres objets > Liste de textes... Après avoir défini le nom de la liste et confirmé la boîte de dialogue Add Textlist, la nouvelle liste est insérée sous le nœud sélectionné.

oPour générer une liste de textes pour des textes statiques (GlobalTextList), affectez un texte à la propriété Texte dans la catégorie Textes d'un objet de visualisation afin de créer automati­quement la liste, ou générez-la de façon explicite à l'aide de la commande Créer la liste de textes globale.

oPour ouvrir une liste de textes existante afin de la modifier, sélectionnez l'objet liste ou le nœud Global dans l'arborescence Applications. Cliquez avec le bouton droit sur le nœud de la liste de textes et exécutez la commande Modifier l'objet, ou double-cliquez sur le nœud de la liste de textes. Pour connaître la façon dont est structurée une liste de textes, consultez le tableau Structure de base d'une liste de textes.

oPour ajouter un nouveau texte par défaut dans la liste de textes, utilisez la commande Insérer texte, ou modifiez respectivement le champ dans la ligne vide de la liste. Pour modifier un champ dans une liste de textes, cliquez sur le champ afin de le sélectionner, puis cliquez de nouveau dessus ou appuyez sur la barre d'espacement pour afficher un cadre d'édition. Entrez les caractères souhaités et fermez le cadre d'édition en appuyant sur la touche Entrée.

Prise en charge du format Unicode

Pour utiliser le format Unicode, activez l'option correspondante dans le Gestionnaire de visualisation. Ensuite, définissez une directive de compilation spéciale pour l'application : sélectionnez l'application dans l'arborescence Équipements, accédez à la boîte de dialogue Propriétés, onglet Compiler. Dans le champ Définitions compilateur, entrez VISU_USEWSTRING.

Boîte de dialogue avec définition du compilateur

G-SE-0027223.2.gif-high.gif

 

 

Exportation et importation des listes de textes

Les listes de textes statiques et dynamiques peuvent être exportées sous forme de fichier au format CSV. Les fichiers exportés peuvent également être utilisés pour ajouter du texte à l'extérieur, par un traducteur externe par exemple. Toutefois seuls les fichiers disponibles au format texte (*.csv) peuvent être réimportés.

Voir la description des commandes de liste de textes correspondantes.

Indiquez le dossier dans lequel les fichiers exportés doivent être enregistrés dans la boîte de dialogue Fichier > Paramètres du projet > Visualisation.

Formatage des textes

Les textes peuvent contenir des définitions de formatage (%s,%d,…) qui permettent d'inclure les valeurs actuelles des variables dans un texte. Pour connaître les chaînes de formatage qu'il est possible d'utiliser, consultez la section Visualisation de l'aide en ligne de EcoStruxure Machine Expert.

Si vous utilisez du texte avec des chaînes de formatage, le remplacement est effectué dans l'ordre suivant :

oLa chaîne de texte à utiliser est recherchée à l'aide du nom et de l'identificateur de la liste.

oSi le texte contient des définitions de formatage, elles sont remplacées par la valeur de la variable correspondante.

Fourniture ultérieure de textes traduits

L'insertion du fichier GlobalTextList.csv dans le répertoire utilisé pour le chargement des fichiers textes permet d'intégrer par la suite les textes traduits. Lorsque le projet d'initialisation est démarré, le micrologiciel détecte la disponibilité d'un fichier supplémentaire. Le texte est comparé à celui figurant dans les fichiers de liste de textes existants. Des textes nouveaux et modifiés sont alors appliqués aux fichiers de liste de textes. Les fichiers de liste de textes mis à jour seront appliqués au prochain démarrage.

Liste des composants de la saisie de texte

Vous pouvez définir un fichier modèle de texte dans la boîte de dialogue Outils > Options > Visualisation. Tout le texte de la colonne Default du fichier est copié dans une liste qui sera utilisée par la fonctionnalité List Components. Vous pouvez utiliser un fichier modèle créé précédemment à l'aide de la commande Exporter.

Fonctionnement avec plusieurs utilisateurs

Grâce au contrôle du code source, plusieurs utilisateurs peuvent travailler simultanément sur le même projet. Si un texte statique est modifié en éléments de visualisation par plus d'un utilisateur, la liste GlobalTextList est modifiée (voir GlobalTextList). Dans ce cas, les identificateurs de texte peuvent ne plus être cohérents avec les éléments de visualisation. Utilisez les méthodes de détection et de correction d'erreurs suivantes :

oLa commande Vérifier ID texte de visualisation permet de détecter ce type d'erreur dans les visualisations.

oLa commande Actualiser l'ID texte de visualisation permet de corriger automatiquement les erreurs. Les visualisations concernées ainsi que la liste GlobalTextList doivent être autorisées en écriture.

 

Utilisation des listes de textes pour changer de langue dans les visualisations

Si une liste de textes appropriée est disponible, c'est-à-dire une liste de textes définissant des versions d'un texte en plusieurs langues, la langue utilisée pour les textes d'une visualisation peut être commutée en mode en ligne grâce à une action sur un élément de visualisation. Les propriétés Textes Dynamiques de l'élément doivent préciser la liste de textes à utiliser, et une action de la souris Commutation vers une autre langue doit être configurée en indiquant la langue à utiliser après l'exécution de cette action.

NOTE : la langue doit être définie avec exactement cette chaîne, celle-ci s'affichant dans l'en-tête de colonne de la liste de textes.