La version V1.1 d' EcoStruxure Machine Expert ne prend pas en charge les contrôleurs M258, LMC058 et LMC078.

Exemples du CoDeSys Script Engine

 

Présentation

Ce chapitre fournit des exemples de membres fréquemment utilisés dans le CoDeSysScript Engine. Pour une description complète des membres de chaque espace de noms, voir Description de l'API CoDeSys.

Contenu de ce sous-chapitre

Ce sous-chapitre contient les sujets suivants :

oProjet

oApplication en ligne

oObjets

oEquipements

oSystème et interface utilisateur (UI)

oValeurs de lecture

oLecture de valeurs à partir de la recette et envoi par e-mail

oDétermination de l'arborescence d'appareils pour le projet ouvert

oExemple de script 4 : Importation d'un équipement dans PLCOpenXML à partir de Subversion

oExemple de script 5 : Création et modification de POU

oExemple de script 6 : Interface utilisateur/interaction avec l'utilisateur

oExemple de script 7 : Manipulation de l'objet Informations du projet

oExemple avancé : Récupération d'une bibliothèque sur SVN et installation dans EcoStruxure Machine Expert