Chargement de valeurs de recette depuis le contrôleur
Vous pouvez appliquer les valeurs de recette du contrôleur aux définitions de recette du projet, même si celles-ci ont été modifiées dans le projet.
Conditions requises : l'option Gestion des recettes dans l'API doit être activée dans l'onglet Général de l'éditeur Gestionnaire de recettes et le chemin du fichier doit être défini sur 'Recipes\'.
Chargement de valeurs de recette depuis le contrôleur
Étape |
Action |
Commentaire |
---|---|---|
1 |
Créez une définition de recette RecDef1 contenant les variables PLC_PRG.ivar et PLC_PRG.bvar dans le projet. |
– |
2 |
Insérez une recette R1 : Valeur PLC_PRG.ivar: 33 Valeur PLC_PRG.bvar: TRUE |
– |
3 |
Connectez-vous au contrôleur et téléchargez l'application. |
Résultat : le fichier de recette R1.RecDef1.txtrecipe est enregistré dans le répertoire Recettes du contrôleur. |
4 |
Déconnectez-vous du contrôleur. |
– |
5 |
Ajoutez une autre variable PLC_PRG.dwvar à la définition de recette dans le projet. |
– |
6 |
Modifiez le fichier de définition de recette R1.RecDef1.txtrecipe sur le contrôleur, en remplaçant la valeur 33 de PLC_PRG:ivar par 34. |
– |
7 |
Ajoutez une autre recette sur le contrôleur en copiant le fichier R1.RecDef1.txtrecipe et en le remplaçant son nom par R2.RecDef1.txtrecipe. |
– |
8 |
Modifiez le fichier R2.RecDef1.txtrecipe et les valeurs de recette : PLC_PRG:ivar: 1 PLC_PRG.bvar: FALSE |
Résultat : le contrôleur contient désormais deux recettes, R1 et R2. Seule la recette R1 est disponible dans le projet. Ses valeurs diffèrent de celles de la recette R1 du contrôleur. |
9 |
Connectez-vous au contrôleur. |
Résultat : une boîte de dialogue s'affiche. |
10 |
Sélectionnez l'option Se connecter avec changement en ligne ou Se connecter avec téléchargement dans la boîte de dialogue, et cliquez sur OK. |
– |
11 |
Exécutez la commande Télécharger les recettes à partir de l'appareil du menu contextuel de l'éditeur de recette. |
Résultat : une boîte de dialogue indique que la recette de PLC_PRG.dwvar chargée depuis le contrôleur ne peut pas fournir de valeur provenant du contrôleur. |
12 |
Confirmez pour poursuivre. |
Résultat : la valeur de variable PLC:_PRG.ivar de la recette R1 du projet est remplacée par 34. PLC_PRG.dwvar est conservé dans la définition de recette. |