La version V1.1 d' EcoStruxure Machine Expert ne prend pas en charge les contrôleurs M258, LMC058 et LMC078.

Littéral structuré ST

Présentation

ST est un langage de programmation textuel de niveau supérieur, comme PASCAL ou C. Le code des programmes est constitué d'expressions et d'instructions. Contrairement à IL (Instruction List), il permet d'utiliser plusieurs constructions pour programmer des boucles, ce qui permet le développement d'algorithmes complexes.

Exemple

IF value < 7 THEN
 WHILE value < 8 DO
  value:=value+1;
 END_WHILE;
END_IF;