La version V1.1 d' EcoStruxure Machine Expert ne prend pas en charge les contrôleurs M258, LMC058 et LMC078.

Configuration de symbole

Présentation

La configuration de symbole permet de créer des symboles dotés de droits d'accès spécifiques. Ainsi, les variables d'un projet deviennent accessibles de façon externe, par exemple via Vijeo-Designer. La description des symboles est disponible dans un fichier XML (fichier symbole) situé dans le répertoire du projet. Ce fichier est téléchargé sur le contrôleur, avec l'application.

Information sur les symboles

Les symboles définis pour une application sont exportés vers un fichier XML dans le répertoire du projet (fichier symbole) lorsque l'application est téléchargée sur le contrôleur. Ce fichier est nommé selon la syntaxe suivante :

<nom du projet>.<nom de l'équipement>.<nom de l'application>.xml

Exemple : proj_xy.PLC1.application.xml 

Les symboles des variables et des adresses d'entrée mappées sur des voies d'entrée sont accessibles en lecture seule. L'accès en écriture est autorisé seulement à des fins de test en mode simulation.

NOTE : Si le téléchargement sur le contrôleur est impossible, vous pouvez créer le fichier de configuration de symbole en exécutant la commande Créer code.

Ensuite, les informations sur les symboles sont téléchargées sur le contrôleur, avec l'application. En fonction de la description de l'équipement, elles sont incluses dans l'application, ou une application enfant distincte est générée. Elles apparaissent également sous le nom <nom de l'application>._symbols dans l'affichage Applications de l'éditeur d'appareil.

Si la configuration de symbole a été modifiée en mode en ligne, vous pouvez la recharger sur le contrôleur en cliquant sur le bouton Télécharger dans la fenêtre de l'éditeur.

En ce qui concerne le nombre maximal d'applications sur un contrôleur, l'application de symbole doit être gérée comme une application normale.